Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Podłączanie czujnika


Obwody podstawowe czujnika mogą być zbudowane fizycznie z 2, 3 lub 4 przewodów. Przy wykonywaniu połączenia czujników tego typu należy wziąć pod uwagę pewne podstawowe informacje.


Podstawowe informacje: Połączenie wielu czujników według typu wyjścia

Czujniki pola magnetycznego mogą być połączone równolegle z innymi przełącznikami mechanicznymi lub elektronicznymi. Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Równoległe połączenie wielu czujników

Czujniki 3-przewodowe

W zasadzie czujniki pola magnetycznego w technologii trójprzewodowej mogą być połączone równolegle z przełącznikami mechanicznymi lub innymi wyjściami czujników. Wyjątkiem są czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull). Czujników tego typu nie można podłączać równolegle ani do czujników, ani do przełączników mechanicznych.


Połączenie szeregowe wielu czujników

Czujniki 3-przewodowe

Ze względu na opóźnienie czasowe poszczególnych czujników, czas reakcji wydłuża się, gdy czujniki 3-przewodowe są podłączone szeregowo. Ponadto, napięcie zasilania czujników znajdujących się dalej jest zawsze niższe z powodu spadku napięcia na poziomach wyjściowych czujników, gdy czujniki 3-przewodowe są podłączone szeregowo. Połączenie szeregowe jednego czujnika 3-przewodowego z jednym lub wieloma stykami mechanicznymi nie ma znaczenia krytycznego.

Uwaga: Zaleca się, aby czujniki pola magnetycznego nie były połączone szeregowo. Preferowane jest łączenie wielu czujników za pośrednictwem modułów logicznych, ponieważ podnosi to przewidywalność zachowania i niezawodność działania.

Więcej informacji


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.