Czujniki 3-przewodowe mogą być źródłem zasilania – typ PNP lub ujściem prądu – typ NPN, z oddzielnymi przyłączami do zasilania i wyjścia. Są to czujniki zabezpieczone przed przeciążeniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją. Wartość prądu resztkowego w ich przypadku jest pomijalna. W przypadku czujników typu PNP obciążenie jest połączone między wyjściem a potencjałem masowym (L-). W przypadku czujników typu NPN obciążenie jest połączone między wyjściem a L+.
NPN | PNP |
---|---|
W zależności od typu zastosowanego tranzystora wyjściowego, stopnie ujścia prądu są często określane jako stopnie wyjścia NPN. Stopnie końcowe źródła są określane jako stopnie wyjścia PNP.
Podłączanie czujnika – przykład
Czujniki tego typu są zwykle oznaczone w następujący sposób w trzecim bloku opisu zamawianego produktu Pepperl+Fuchs:
–E
Czujniki typu –E obsługują następujące funkcje elementu przełączającego: