Czujniki pola magnetycznego mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania dotyczące użytkowania w specjalnych obszarach.
Wyraźnie zwiększone wymogi bezpieczeństwa mogą być spowodowane określonymi rodzajami ryzyka, typowymi dla instalacji. W takim przypadku ramy te mogą być określone przez prawo europejskie. Tak jest w przypadku Dyrektywy 2014/34/UE. Wymagania bezpieczeństwa mogą być również oparte na szczególnych wymaganiach w poszczególnych krajach, takich jak China Compulsory Certification (CCC), Canadian Standards Association (CSA) w Kanadzie oraz Underwriters Laboratories Inc. (UL) w USA. Produkty przeznaczone do stosowania w określonych środowiskach muszą być zatwierdzone do stosowania w tych obszarach. Czujniki pola magnetycznego mogą posiadać atesty CCC, CSA lub UL.
Czujniki pola magnetycznego mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem, jeśli posiadają atest ATEX lub IECEx dla następujących typów:
Aby zapewnić nienaruszalność bezpieczeństwa w pętli bezpieczeństwa zakładu, czujniki bezpieczeństwa mogą być używane w połączeniu z poziomem wydajności (PL d) zgodnie z normą ISO 13849-1 (bezpieczeństwo funkcjonalne).
Dzięki odpowiedniemu planowaniu i integracji w pętli bezpieczeństwa zakładu możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa na poziomie SIL 3 lub poziomu wydajności PL d.
Dotyczy to czujników Pepperl+Fuchs serii 40FY* i 50FY* z magnesami do stosowania z: