Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki 2-przewodowe


Czujniki 2-przewodowe nie mają oddzielnych połączeń dla obwodu prądu obciążenia i zasilania. Czujniki 2-przewodowe NAMUR muszą być obsługiwane przy użyciu bariery iskrobezpiecznej z izolowanym wzmacniaczem, przeznaczonej do tego celu. Przełączniki kontaktronowe uruchamiane magnetycznie są przełącznikami elektromechanicznymi i są uruchamiane szeregowo z podłączonym obciążeniem. Przełączniki kontaktronowe można podłączać szeregowo lub równolegle bez żadnych ograniczeń.


Czujniki 2-przewodowe zgodne z NAMUR

Zgodnie z NAMUR (czujniki NAMUR) czujniki przewodowe są nazwane po organizacji User Association of Automation Technology in Process Industries („Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie”). Są to czujniki 2-przewodowe zgodne z normą EN 60947-5-6 (VDE 0660, część 212), które charakteryzują się ciągłą lub nieciągłą charakterystyką odległości/natężenia prądu.


Strefa 0: strefa niepobudzana
Czerwona strefa pomiędzy 0/I: obszar niedozwolony bariery iskrobezpiecznej
Strefa I: strefa pobudzana
Strefa ≤ 0,15 mA: przerwanie przewodu
Strefa ≥ 6,5 mA: zwarcie

Ponadto firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki NAMUR z binarną charakterystyką przełączania. Czujniki NAMUR o tej charakterystyce wyjściowej są oznaczone „N0” (charakterystyka rozwierna) lub „N1” (charakterystyka zwierna) w kodzie typu.

Strefa 0: strefa niepobudzana
Czerwona strefa pomiędzy 0/I: obszar niedozwolony bariery iskrobezpiecznej
Strefa I: strefa pobudzana
Strefa ≤ 0,15 mA: przerwanie przewodu
Strefa ≥ 6,5 mA: zwarcie


Podłączanie czujnika – przykład


Przykład czujnika 2-przewodowego zgodnego z NAMUR

Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne bariery iskrobezpieczne z izolowanym wyłącznikiem NAMUR używane do zastosowań wymagających ochrony przed wybuchem i do standardowych zastosowań.

Uwaga: w zastosowaniach wymagających ochrony przed wybuchem, w strefie zagrożonej wybuchem znajduje się iskrobezpieczny czujnik NAMUR. Bariera iskrobezpieczna z izolowanym wyłącznikiem musi być zamontowana poza strefą zagrożoną wybuchem.
Niebieski przewód czujnika wizualnie identyfikuje obwód NAMUR jako iskrobezpieczny.

Przykład:

Wersje czujnika NAMUR

Czujniki NAMUR są oznaczone w trzecim bloku opisu zamawianego produktu Pepperl+Fuchs następującymi znakami:

–N = ciągła charakterystyka odległości/prądu lub

–N0 = nieciągła charakterystyka odległości/prądu

Czujniki te obsługują następujące funkcje elementu przełączającego:

  • Styki rozwierne (N/N0);
  • Styki zwierne (1N/N1);
  • Normalnie zwarte, 2-kanałowe (N4)

Czujniki NAMUR są zazwyczaj podłączone do zewnętrznych barier iskrobezpiecznych, które przekształcają zmienność natężenia prądu w binarny sygnał wyjściowy.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.