Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki pola magnetycznego dostosowane do zastosowania


W dalszej części opisano, jakie czujniki pola magnetycznego firma Pepperl+Fuchs oferuje do różnych zastosowań.


 Czujniki standardoweCzujnik NAMURCzujniki kontaktronoweCzujniki półprzewodnikowe (systemy czujników z efektem Halla)Czujnik magnetyczny do odczytu położenia tłoka
Numer modelu

MB60*,
MMB60*,
MB70*,
MB80*

MB50**-N-**, MMB70**-N-**

20FR*, 40FR*, 50FR* z magnetycznymi siłownikami;
siłowniki magnetyczne 4FR*, 6FR* są dostarczane przez klienta

40FY* lub 50FY* z magnesami do użytku z:

  • Wzmacniaczem przełącznika bezpieczeństwa FYQLA1-140R-3
  • Monitorem bezpieczeństwa KE5D2-6H/2R-S.

MB-F32* do odczytu położenia tłoka w układach pneumatycznych/hydraulicznych

Rodzaj obudowyM8, M12F12, M12Sześcienne, niektóre z otworami montażowymi po obu stronach w układzie kątowymSześciennySześcienny, zaokrąglony z jednej strony
Odległość robocza

60 mm, 70 mm, 80 mm

35 mm, 70 mm61 mm, 19,8 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 11,4 mm
  • 2,5 mm z przesunięciem 0 mm
  • 1,3 mm z przesunięciem 3,5 mm
  • 0 mm z przesunięciem 4,0 mm
Zazwyczaj 50 mm
Magnes tłumiącyMagnesy trwałe DM25, DM60DM25, DM60Siłowniki magnetyczne 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1* lub magnesy dostarczane przez klienta41FY* lub 51FY*Magnesy neodymowe są obliczane, ustawiane i dostarczane wraz z obsługą oprogramowania w zależności od sytuacji.
Typ wyjściaCzujnik 3-przewodowy z PNP lub NPN jako zwiernyCzujnik NAMUR jako zwiernyMagnetycznie uruchamiane styki mechaniczneAC lub DC, PNP lub NPN jako zwierneCzujnik 4-przewodowy z PNP komplementarny jak zwierne i rozwierny
Napięcie zasilania

DC, spadek napięcia na podłączonym tranzystorze

Działanie na izolowanym wzmacniaczu przełącznikaMożliwe przełączanie AC i DCDC i ACDC, spadek napięcia na podłączonym tranzystorze
Przełączanie częstotliwości / przełączanie cykli

Nieograniczona

NieograniczonaOgraniczonaNieograniczonaNieograniczona
Typy połączeniaWtyk lub przewód M8 lub M12Wtyk lub przewódWtyk lub przewódWtyk lub przewódWtyk lub przewód
Materiał obudowyMosiądz niklowany, stal nierdzewna V4AF12: aluminium, anodyzowane, cylindryczne: Stal nierdzewna V4AAISI 316 (1.4401) stal nierdzewnaPoliamid
Powierzchnia wykrywającaTworzywo sztuczne, stal nierdzewnaTworzywo sztuczne, stal nierdzewna;Aluminium, żywica fenolowo-formaldehydowa, poliwęglanAISI 316 (1.4401) stal nierdzewnaPoliamid
Wymagania normatywne--Iskrobezpieczne--W przypadku stosowania z KE5D2-6H/2R-S: zgodność z 2006/42/WE: kategoria wyposażenia 3 PL d--
Korzyści
  • Brak zużycia
  • Możliwa duża częstotliwość przełączania
  • Wysoki poziom odporności
  • Wysoki poziom zabezpieczenia przed otwarciem
  • Brak zużycia
  • Możliwa duża częstotliwość przełączania
  • Wysoki poziom odporności
  • Wysoki poziom zabezpieczenia przed otwarciem
  • Względnie wysoka częstotliwość przełączania
  • Brak spadku napięcia przy przełączanym styku
  • Wysoki poziom odporności
  • Wysoki poziom zabezpieczenia przed otwarciem
  • Brak zużycia
  • Możliwa duża częstotliwość przełączania
  • Wysoki poziom odporności
  • Wysoki poziom zabezpieczenia przed otwarciem
  • Brak zużycia
  • Możliwa duża częstotliwość przełączania
Ograniczenia
  • Wykrywane elementy muszą być wyposażone w magnesy
  • Należy przestrzegać orientacji magnesów
  • Wykrywane elementy muszą być wyposażone w magnesy
  • Należy przestrzegać orientacji magnesów
  • Ograniczona częstotliwość przełączania
  • Zużycie mechaniczne
  • Wykrywane elementy muszą być wyposażone w magnesy
  • Wykrywane elementy muszą być wyposażone w magnesy
  • Wykrywane tłoki muszą być wyposażone w dostosowany system magnetyczny i magnesy
  • Należy przestrzegać biegunowości wszystkich magnesów
ZastosowanieStandardowe zadania wykrywania obiektów przy użyciu doprowadzanego prąduZadania wykrywania w obszarach niebezpiecznychProste zadania wykrywania bez doprowadzanego prąduMoże być stosowany w systemie jako czujnik bezpieczeństwa w celu ochrony przed obrażeniami ciałaWykrywanie położenia tłoka przez ściankę cylindra

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.