Rozwiązania czujnikowe dla branży transportu i przeładunku materiałów
Od magazynów wysokiego składowania do przenośników — znajdziesz tutaj idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania!
Niezależnie od tego, czy chodzi o zautomatyzowany system magazynowania i pobierania, system przenośników, zautomatyzowany pojazd sterowany (AGV), wózek przemysłowy czy dźwig, czujniki firmy Pepperl+Fuchs są stosowane we wszystkich obszarach przeładunku materiałów. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób właściwe rozwiązanie może zapobiec kolizjom, umożliwić bezpieczną nawigację lub niezawodnie wykrywać pozycje.
Moduł sterowania silnikiem G20 48 V został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych, złożonych systemach przenośników. Moduły zapewniają wyższą wydajność przy tym samym zużyciu energii. Oznacza to, że wymagany jest montaż mniejszej liczby zasilaczy wzdłuż linii przenośnika, co znacznie zwiększa elastyczność planowania systemu... Dowiedz się więcej
W celu wykrycia różnych rodzajów palet na liniach przenośników firma Pepperl+Fuchs opracowała modułowe rozwiązanie czujnikowe: Detektor palet składa się ze wspornika czujnika przeznaczonego do danego zastosowania, który można połączyć z czujnikiem fotoelektrycznym lub ultradźwiękowym, w zależności od typu palet... Dowiedz się więcej
Aby kontrolować przepływ opakowań, należy niezawodnie monitorować obłożenie taśmy przenośnikowej. Pepperl+Fuchs oferuje wysoce wydajne rozwiązanie do tego zastosowania: system czujników Contour2D wymaga tylko jednego czujnika LiDAR i może być szybko i łatwo oddany do eksploatacji… Dowiedz się więcej
Fotoelektryczne czujniki cylindrycznez serii M18 zostały zoptymalizowane pod kątem standardowych zastosowań w technologii przenośników. Wersje z detekcją boczną o skróconej konstrukcji liczącej 40 mm nie tylko pozwalają zaoszczędzić miejsce dzięki instalacji od spodu, ale także zapewniają widok za narożnikiem. Jednocześnie metalowa obudowa i metalowe gwinty odznaczają się wysoką stabilnością mechaniczną… Dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo osobiste jest podstawowym wymogiem w zautomatyzowanych procesach. Bezstykowe urządzenia ochronne, takie jak bariery świetlne bezpieczeństwa wraz z odpowiednimi sterownikami bezpieczeństwa umożliwiają zatrzymanie ruchu w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu lub naruszenia strefy zagrożenia… Dowiedz się więcej
Standardowe czujniki fotoelektryczne o konstrukcji sześciennej z serii R202 zostały specjalnie zaprojektowane na potrzeby wymogów przenoszenia materiałów. Wariant do wykrywania przezroczystych obiektów niezawodnie wykrywa palety owinięte folią bez martwej strefy. Zintegrowane tuleje z litego metalu zapewniają niezawodne i stabilne mocowanie... Dowiedz się więcej
Moduły Ethernet I/O z masterem IO-Link umożliwiają przesyłanie danych w czasie rzeczywistym poprzez szybkie i łatwe połączenie urządzeń obiektowych z systemem magistrali wyższego poziomu. Ponadto ich kompleksowe funkcje diagnostyczne pomagają zwiększyć przejrzystość procesu… Dowiedz się więcej
Kompletacja, zabezpieczanie i transport ładunków stanowią liczne wyzwania dla pojazdów sterowanych automatycznie. Od dokowania, poprzez pozycjonowanie i wykrywanie ładunku, aż po jego identyfikację — firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę kompaktowych i wytrzymałych czujników, które idealnie nadają się do stosowania w pojazdach sterowanych automatycznie. Dowiedz się więcej
W celu osiągnięcia najwyższej możliwej wydajności w transporcie materiałów pojazdy sterowane automatycznie (AGV) muszą być niezawodnie prowadzone w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpłatną nawigację, nawigację w pomieszczeniach czy śledzenie ruchu — najnowocześniejsze technologie firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają precyzyjną nawigację i prowadzenie... Dowiedz się więcej
Czy to w centrach logistycznych, na terenie fabryki, czy w biurowcach — pojazdy AGV muszą przez cały czas dokładnie rozpoznawać swoje otoczenie, aby wykluczyć kolizje z personelem i obiektami. Firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki i systemy zapewniające niezawodne postrzeganie otoczenia, zapewniające płynną pracę... Dowiedz się więcej
W fabrykach i magazynach prędkość wózka przemysłowego musi być ograniczona w większym stopniu niż na obszarach zewnętrznych. Jest to zapewnione przez wyrównany w pionie czujnik radarowy zamontowany na dachu pojazdu. Po wjechaniu do obszaru wewnątrz budynku czujnik wykrywa sufit hali, dzięki czemu prędkość może zostać automatycznie zmniejszona ... Dowiedz się więcej
Aby bezpiecznie podnieść i umieścić palety, należy określić dokładne położenie wideł. Linkowy enkoder obrotowy ECA10TL wykrywa wysokość wideł z maksymalną precyzją. Enkoder obrotowy jest zamontowany na wózku widłowym, a ucho linkowe jest przymocowane do ruchomych wideł ... Dowiedz się więcej
Ze względów bezpieczeństwa należy w sposób wiarygodny stwierdzić, czy operator wózka przemysłowego znajduje się we właściwym położeniu na fotelu operatora. Czujniki ultradźwiękowe zapewniają bezzakłóceniowe wykrywanie operatora, niezależnie od warunków otoczenia i właściwości optycznych... Dowiedz się więcej
Inercyjny moduł pomiarowy IMU F99 jest idealnym rozwiązaniem do wykrywania nachylenia masztu i odpowiedniego wypoziomowania wózka widłowego. Połączenie czujnika przyspieszenia, żyroskopu i inteligentnego algorytmu Sensor Fusion zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów, nawet gdy wózek jest w ruchu ... Dowiedz się więcej
Czujniki radarowe stanowią proste i niepodlegające zużyciu rozwiązanie do określania wysokości podnoszenia wideł: zamontowane na karetce wideł mierzą odległość od podłoża, aby nie było potrzeby stosowania dodatkowego punku docelowego odniesienia. Dzięki interfejsowi CANopen czujniki doskonale nadają się do integracji z wózkami przemysłowymi... Dowiedz się więcej
Wadliwe palety mogą doprowadzić do kolizji w procesach automatycznego załadunku w magazynach wysokiego składowania i spowodować poważne uszkodzenia mienia. Dzięki stabilnej osi skanowania w połączeniu z wysoką rozdzielczością kątową czujnik detekcyjny R2000 niezawodnie wykrywa nawet małe fragmenty uszkodzonych palet… Dowiedz się więcej
Zamontowana na układarce regałowej kamera przemysłowa firmy Pepperl+Fuchs monitoruje procesy magazynowania i wyjmowania towarów w magazynach wysokiego składowania. Pamięć masowa zorientowana na zdarzenia umożliwia bezpośredni dostęp do nagrań dotyczących istotnych sytuacji, dzięki czemu pracownicy mogą podejmować natychmiastowe działania w przypadku awarii …Dowiedz się więcej
Układnice wymagają pionowego i poziomego pozycjonowania z dokładnością do milimetra. Czujnik odległości R1000 to doskonałe rozwiązanie do tak wymagającego zadania: Dzięki wyposażeniu w technologię impulsowego pomiaru odległości (PRT) umożliwia wysoce precyzyjny pomiar odległości na potrzeby optymalnego pozycjonowania ... Dowiedz się więcej
Optyczne łącza danych zapewniają dwukierunkową komunikację w sieci Ethernet z podajnikami regałowymi lub wózkami wahadłowymi Przy stałej prędkości transferu optyczne łącze danychLS682 zapewnia stabilne połączenie na odległość nawet 300 m … Dowiedz się więcej
Czujniki fotoelektryczne z serii R10x łączą różne funkcje fotoelektryczne w jednej kompaktowej obudowie. Czujniki te można łatwo dostosować do wymagań konkretnego zastosowania. Czujniki odbiciowe z eliminacją wpływu tła są idealne do wykrywania przedziałów… Dowiedz się więcej
Ze względu na wielokrotną nadmiarowość kodów system pozycjonowania PXV jest szczególnie niezawodnym rozwiązaniem do pozycjonowania zautomatyzowanych maszyn do przechowywania i wyjmowania. Jeśli wymagane jest bezpieczne pozycjonowanie, dostępne są również warianty zabezpieczone zgodne z SIL 3/PL e... Dowiedz się więcej
Przestrzeń na integrację czujników jest często ograniczona w systemach wahadłowego przechowywania pojemnikowego. Dzięki kompaktowej konstrukcji czujnik odległości R200 z technologią impulsowego pomiaru odległości nadaje się nawet do małych automatycznych podnośników. Zakres zadań obejmuje sprawdzanie poziomu zapełnienia półki i prawidłowego położenia ładunku oraz pomiar odległości i unikanie kolizji... Dowiedz się więcej
Aby chronić człowieka i maszynę, należy przestrzegać ścisłych wymagań bezpieczeństwa podczas ustawiania automatycznych podnośników do przechowywania i wyjmowania. System pozycjonowania safePGV umożliwia niezawodne liniowe pozycjonowanie bezwzględne zgodnie z SIL 3/PL e przy użyciu tylko jednego czujnika ... Dowiedz się więcej
Czujnik wizyjny PHA idealnie nadaje się do precyzyjnego pozycjonowania układnic w magazynach wysokiego składowania. Czujnik wymaga jedynie nawierconego otworu w stalowym profilu ramy magazynowej jako punktu odniesienia, dzięki czemu nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy pomocnicze, takie jak odbłyśniki... Dowiedz się więcej
W portach kontenerowych różne typy dźwigów zapewniają wydajny załadunek kontenerów. System kodowania położenia (WCS) rejestruje położenie dźwigów i wózków z milimetrową dokładnością. Dzięki zewnętrznej obudowie ochronnej i szynie kodowej ze stali nierdzewnej, system WCS może być używany w trudnych warunkach środowiskowych. W zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem do poziomu SIL 3/PL e system można połączyć z bezpieczną jednostką analizującą (PUS) ... Dowiedz się więcej
Solidne, inkrementalne enkodery obrotowe z serii ENI90 gwarantują wysoką precyzję sterowania prędkością dzięki zintegrowanej technologii BlueBeam. Wersje o dużej wytrzymałości i przeznaczone do pracy w środowisku morskim są odporne na najbardziej niekorzystne warunki otoczenia, dzięki czemu idealnie nadają się do monitorowania napędów dźwigowych w obszarach zewnętrznych... Dowiedz się więcej
W przypadku dźwigów ruchomych ruchy wysięgnika w zakresie wysuwania i cofania muszą być rejestrowane w czasie rzeczywistym. To zadanie jest wykonywane przez linkowy enkoder obrotowy ECN40HD, który może być nawet używany w zastosowaniach morskich ze względu na jego konstrukcję o dużej wytrzymałości. Otwarty mechanizm linkowy ułatwia czyszczenie i obsługę... Dowiedz się więcej
Ze względu na odporność na brud i pył oraz różne zakresy częstotliwości (LF, HF, UHF) systemy RFID są wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Poprzez poprawę przejrzystości redukują one błędy administracyjne i czynią procesy bardziej wydajnymi... Dowiedz się więcej
Czytnik bramowy RFID firmy Pepperl+Fuchs zapewnia płynną przejrzystość przy wykrywaniu dużej liczby znaczników RFID. Ekonomiczny system oparty jest na wydajnej, standaryzowanej technologii UHF RFID i został specjalnie zoptymalizowany do zastosowań logistycznych, takich jak śledzenie towarów przychodzących i wychodzących... Dowiedz się więcej
Systemy identyfikacji optycznej można łatwo dostosować do różnych zastosowań i niezawodnie wykrywają one obiekty nawet w złożonych warunkach, np. w zastosowaniach o dużej prędkości lub wysokiej temperaturze… Dowiedz się więcej
Oferta produktów z zakresu łączności obejmuje wszystkie potrzebne elementy: od przewodów łączących czujniki z siłownikami po złącza polowe, wieloportowe moduły podłączeniowe, rozdzielacze sygnału czujnik-siłownik, gniazda panelowe oraz złącza do przesyłania danych. Zapewniając czujniki i odpowiednie elementy połączeniowe z jednego źródła, zwiększymy Twoją wydajność i dostępność maszyn oraz instalacji… Dowiedz się więcej
Firma Pepperl+Fuchs oferuje przewody z rolki o jakości przemysłowej od niemieckich i europejskich producentów, które idealnie nadają się do stosowania ze złączami montowanymi na miejscu. Dostępne są różne wersje niezarobionych przewodów w praktycznych 100-metrowych krążkach oraz w małych długościach… Dowiedz się więcej
Masz pytania dotyczące naszych rozwiązań w zakresie transportu i przeładunku materiałów?
Chętnie pomożemy! Wystarczy wysłać do nas wiadomość lub umówić się na spotkanie z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat interesujących Cię produktów.