Del 17 al 21 de abril de 2023, la HANNOVER MESSE abrirá sus puertas a especialistas de todo el mundo. Alrededor de 4000 empresas de los sectores de ingeniería mecánica, eléctrico y digital, así como del sector energético, incluido Pepperl+Fuchs, presentarán tecnologías y soluciones innovadoras para una industria conectada y neutralidad climática.
En la principal feria industrial del mundo nos acompañará nuestro socio en Indonesia, con el que Pepperl+Fuchs también mantiene estrechos vínculos: Durante más de 20 años, el país insular ha venido siendo un importante lugar de fabricación y también un mercado de ventas atractivo y en crecimiento para Pepperl+Fuchs. El país sigue avanzando en sus infraestructuras digitales, sobre todo a través de la iniciativa "Making Indonesia 4.0".
Un proyecto igualmente prometedor es "Manufacturing-X", una iniciativa de la plataforma Industria 4.0, a la que Pepperl+Fuchs también contribuye con productos y soluciones, y se presenta por primera vez en la HANNOVER MESSE.
Además, mostraremos el sensor 3D R3000 LiDAR/MEMS como parte de un producto en estudio que genera nubes de puntos 3D de alta resolución mediante la combinación de dos potentes tecnologías. Esta innovación establece nuevos estándares en la resolución de tareas de automatización complejas, desde vehículos autónomos hasta robots de servicio.
¿Siente curiosidad? Visítenos en el pabellón 9, stand D76 y obtenga más información sobre nuestros productos destacados. Nuestros expertos esperan su visita.
La Industria 4.0 alcanza el siguiente nivel: Con la iniciativa "Manufacturing-X", la plataforma Industria 4.0 se ha marcado la tarea de crear un espacio de datos soberano que comprenda todos los sectores y empresas. El objetivo es aumentar la colaboración multilateral a lo largo de las cadenas de suministro y alcanzar nuevos niveles con los procesos de creación de valor digital. Pepperl+Fuchs demostrará el uso inteligente de varias tecnologías y estándares para la colaboración digital integral entre industrias y empresas dentro de un ecosistema de datos de este tipo mediante varias exposiciones interconectadas.
Para resolver los retos del futuro, se necesitan sensores 3D de alto rendimiento , ya sea para vehículos autónomos o para robots de mantenimiento. Una innovación tecnológica de Pepperl+Fuchs en colaboración con el Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT permite obtener la máxima precisión y rendimiento, al mismo tiempo que es rentable. Por primera vez, la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT) y la tecnología MEMS se combinan en el sensor R3000 LiDAR/MEMS para este fin.
Con las nuevas unidades de control de la serie LRP, los usuarios tienen literalmente "todo bajo control". Los dispositivos están fabricados de poliamida duradera pero ligera y están diseñados con el tipo de protección Ex de eb. Por estas características, son solución adecuada para circuitos de conmutación y control en áreas peligrosas ATEX/IECEx Zonas 1/21 y 2/22. Además, la serie LRP ofrece una flexibilidad excepcional para configurar soluciones de conmutación y control individuales.
With VisuNet RM Shell 6 and the Control Center add-on software, we introduce the new firmware generation for remote monitors and box thin clients. RM Shell 6 enables easy DCS integration and the establishment of various connections, such as RDP and VNC. The innovative firmware is not only highly secure but also allows remote management of multiple devices from a central workstation.
El nuevo dispositivo de lectura/escritura RFID F191 ofrece una solución de identificación económica y de alto rendimiento gracias a la combinación de la tecnología UHF y la interfaz IO-Link estandarizada. En "modo fácil", los dispositivos transmiten sus datos según el principio plug-and-play sin ningún esfuerzo de programación. También se pueden conectar hasta ocho dispositivos de lectura/escritura RFID a un único maestro IO-Link.
Los sensores ultrasónicos con aprobación E1 con interfaz CAN integrada se pueden utilizar por primera vez en máquinas móviles. Los fabricantes de máquinas ya no tienen que preocuparse la integración de interfaces CAN adicionales, un proceso que requiere mucho tiempo y dinero. La incorporación a la familia de productos "L2" de Pepperl+Fuchs permite configurar fácilmente todas las funciones de los sensores a través de CAN en un PLC, un PC (mediante DTM) o un convertidor USB-CAN.
With the new series of double sheet sensors with IO-Link, double material control has never been easier. The sensors in M18 and M30 design reliably detect all materials with just one setting— whether paper, foils, woods, metals or highly reflective solar wafers. The integrated IO-Link interface also enables easy access to sensor parameters, diagnostic and process data.
Regístrese para obtener su entrada gratuita a la feria y visite Pepperl+Fuchs en HANNOVER MESSE. Estaremos encantados de darle la bienvenida en el stand D76 del pabellón 9 y de presentarle nuestros últimos productos y soluciones.