Reflectividad y secciones transversales típicas del radar

Debido a su pequeña longitud de onda (p. ej., 12 mm a 24 GHz o 2,45 mm a 122 GHz), las microondas se comportan de manera similar a la luz, es decir, pueden ocurrir efectos como la difracción, el reflejo total, la deflexión especular, la interferencia y algunos otros. Muchas propiedades de los sensores de radar solo se pueden entender cuando se tienen en cuenta estas condiciones. En una aplicación, que se resuelve con sensores de radar, se especula que los objetos dispersan difusamente las ondas emitidas, de forma tal que, al menos, una parte de las ondas se reflejan de vuelta al punto de emisión. La intensidad de esta reflexión (fuerza de amplitud) depende en gran medida del material y las propiedades del objeto.

La sección transversal del radar (RCS, del inglés Radar Cross-Section) es una medida de la capacidad de un objeto para reflejar las señales del radar. Este valor depende de varios factores, como el tamaño, la forma y el material del objeto objetivo. Los objetos más grandes con una superficie lisa generalmente tienen una sección transversal de radar más alta y, por lo tanto, el radar los detecta con mayor facilidad.

La curva de respuesta que se muestra aquí es un ejemplo del amplio alcance en el que los sensores de radar de Pepperl+Fuchs detectan de manera confiable un reflector de esquina con una sección transversal del radar de 70 m² utilizada como referencia. Los objetos con una RCS inferior o los reflectores de esquina más pequeños proporcionan alcances de detección más pequeños (aquí 0,5 m², por ejemplo).


La siguiente tabla muestra los valores típicos de la sección transversal del radar y el rango de detección resultante, dentro del cual, un sensor de radar MWC25M puede detectar estos objetos. Esta sección transversal del radar depende de la frecuencia, pero esto no se aborda más a fondo aquí, ya que los valores son de aplicación general.

Objetivo del radar/Objeto objetivo

Sección transversal del radar [mm²]

Rango de detección de MWC25M [m]

Envío (envío de contenedor, envío de pasajero)

>1000

>50

Camión

200

>40

Automóvil

100

>35

Reflector de esquina (metal) 10 cm

70

>25

Reflector de esquina (metal) 5 cm

5

>18

Árbol (grande)

1

>12,5

Persona

0,5 … 1

>12,5

Ave

0,01

-

 

Las propiedades de otros posibles objetivos de radar u objetos objetivo se vuelven más claras cuando se consideran las dependencias de los materiales.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de radar de Pepperl+Fuchs

Los sensores de radar industriales de Pepperl+Fuchs ofrecen medición de distancia y velocidad sin interferencias, incluso con lluvia, niebla, viento o polvo. Obtenga más información sobre este principio de funcionamiento sensorial único y todas las ventajas que le ofrece.