Cabeza de lectura WCS3B-LS311 SET

WCS3B-LS311 SET
  • SSI-Interface
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS3B-LS311 SET

Descripción del producto
Cabezal de lectura, interfaz SSI, código Gray
Datos generales
Velocidad de sobrepaso≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 314,5 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical: 28 mm ( ± 14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd170 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Transmisión de datos activa
Aviso de errorLED rojo
intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado
encendido permanente: Error de diagnóstico interno
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Consumo de potencia2 VA
Interfaz
Tipo de InterfazSSI-Interface
Código de salidaCódigo Gray , 25 Bit
Cadencia de sincronización100 ... 1000 kHz
Duración de la pausa≥ 20 µs
Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos
Autorizaciones y Certificados
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaABS , PC (Policarbonato)
Masa500 g
Información general
Información del pedidoPlaca de montaje contenida en el suministro

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-LS311 SET

Product Documentation: WCS3B-LS311 SET

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS3B-LS311 SET

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2923 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: WCS3B-LS311 SET

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

Productos asociados: WCS3B-LS311 SET

Accesorios
Carcasa de protección transparente y junta para el lector WCS3Bfa
Placa de montaje para cabezas lectoras WCS2 y WCS3, Placa de montaje universal para todas las cabezas de lectura WCS2... y WCS3...fa