Cabeza de lectura WCS2B-LS121H

WCS2B-LS121H
  • RS 485-Interface
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
  • Margen de temperatura ampliado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS2B-LS121H

Descripción del producto
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, sin resistencia terminal RS-485
Datos generales
Velocidad de sobrepaso≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 327 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 10 mm ( ± 5 mm )
vertical: 10 mm ( ± 5 mm )
Resolución± 0,42 mm (1200 posiciones/m)
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd66 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Consumo de potencia9 VA a 24 V CC
Interfaz
Tipo de InterfazRS 485-Interface
Código de salidaCódigo binario
Protocolo l1 , 2
Cuadencia de la transferencia62,5 kBit/s
Terminalsin RS 485 Resistencia terminal
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos
Autorizaciones y Certificados
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaABS , Policarbonato , Poliamida (PA)
Masa500 g
Información general
Información del pedidoPlaca de montaje contenida en el suministro

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS2B-LS121H

Product Documentation: WCS2B-LS121H

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS2B-LS121H

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1301 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: WCS2B-LS121H

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

Productos asociados: WCS2B-LS121H

Componentes del sistema adecuados
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
ID Pad, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación, Resistencia mecánica elevada, Gran resistencia a temperaturas extremas, Sección del raíl codificado para la identificación y el posicionamiento preciso, Amplio rango de números 1 ... 1260fa
ID Pad, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación, Resistencia química elevada, Poco peso, Sección del raíl codificado para la identificación y el posicionamiento preciso, Amplio rango de números 1 ... 1260fa
Accesorios
Placa de montaje para cabezas lectoras WCS2 y WCS3, Placa de montaje universal para todas las cabezas de lectura WCS2... y WCS3...fa
Carcasa de protección transparente y junta para el lector WCS2fa
Cable, PUR/PP, gris de 6 núcleos, pares trenzados, blindaje general, aprobado por UL, adecuado para cadena de arrastrefa
Cable, PVC/PVC, 6 núcleos grises, pares trenzados, protección generalfa
Kabeldose, M12, 5-polig, geschirmt, konfektionierbarfa
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa