Unidad de evaluación segura PUS-F161-B31-WCS

PUS-F161-B31-WCS
  • FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
  • Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1
  • Unidad de evaluación segura para WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2
  • Evaluación fiable de la posición y la velocidad

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PUS-F161-B31-WCS

Descripción del producto
Unidad de evaluación de seguridad para la monitorización de la posición y la velocidad de los cabezales de lectura WCS;
EtherCAT con protocolo FSoE
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFH12,6 E-9
Alimentación
Tensión de medición24 V CC
Corriente de medición2 A
Consumo de potencia≤ 6,8 W
Elementos de indicación y manejo
Indicación LEDver manual
Interfaz
Protocolo lEtherCAT® , FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
Entrada
Cantidad14
Modo de entradaseguro entradas digitales
Corriente de entrada20 mA Tipo 1 conforme a IEC 61131-2
Salida
Cantidadconmutación pp: 4 (configurable a través de SafePLC)
conmutación pn: 2 (configurable a través de SafePLC)
Cantidad/Tipo2x Salida relé
2x Salida auxiliar 250 mA
2x Salida de pulsos (salida de reloj) 250 mA
Tipo de salidaseguro Salidas digitales
Corriente de conmutación2 A
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa5 % - 85 %
Altitud de utilizaciónmax. 2000 m
Datos mecánicos
Tipo de conexiónEntradas/Salidas Terminales de rosca enchufable
Ethernet RJ45
Cabeza de lectura RS-485
Grado de protecciónIP20
Conexióncon Terminales de rosca
mín. Sección transversal de la conexión : 0,2 mm2 / 24 AWG
máx. Sección transversal de la conexión : 2,5 mm2 / 12 AWG
Masa490 g
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura90 mm
Longitud115 mm
FijaciónRail simétrico

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270791
ECLASS 10.0.127270791
ECLASS 9.027270791
ECLASS 8.027270791
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-F161-B31-WCS

Función

La unidad de evaluación de seguridad PUS-F161-B**-WCS permite realizar paradas de seguridad y funciones de seguridad. El dispositivo puede calcular los datos de posición y velocidad de seguridad de un eje a partir de los datos de los cabezales de lectura WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2.

Product Documentation: PUS-F161-B31-WCS

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation InstructionsENGPDF11966 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF155 KB
Manuales
Error listENGPDF1740 KB

Homologaciones: PUS-F161-B31-WCS

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6813AALLPDF34 KB

Software: PUS-F161-B31-WCS

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
EDS / EDSZIP8 KB
Software Tools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

Productos asociados: PUS-F161-B31-WCS

Kit
El kit consta de una unidad de evaluación de seguridad con conexión de bus de campo (EtherCAT® con protocolo FSoE) y dos cabezales de lectura safeWCS/PUS., FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1, Unidad de evaluación segura con WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2, Evaluación fiable de la posición y la velocidadfa
Accesorios
Dongle de licencia para safeControl Expertfa
Adaptador de parametrización para la parametrización y el análisis de la unidad de evaluación PUSfa
Cable de bus DeviceNet/CANOpen con conector hembra M12 recto con codificación A de 4 pines a conector macho M12 recto con codificación A de 8 pines, cable PUR, 4 hilos, pares trenzados, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre, para uso en exterioresfa