kit safeWCS/PUS PUS-F161-B31-WCS-SET

PUS-F161-B31-WCS-SET
  • FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
  • Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1
  • Unidad de evaluación segura con WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2
  • Evaluación fiable de la posición y la velocidad

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PUS-F161-B31-WCS-SET

Descripción del producto
El kit consta de una unidad de evaluación de seguridad con conexión de bus de campo (EtherCAT® con protocolo FSoE) y dos cabezales de lectura safeWCS/PUS.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-F161-B31-WCS-SET

Función

La unidad de evaluación de seguridad PUS-F161-B**-WCS permite realizar paradas de seguridad y funciones de seguridad. El dispositivo puede calcular los datos de posición y velocidad de seguridad de un eje a partir de los datos de los cabezales de lectura WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2.

Product Documentation: PUS-F161-B31-WCS-SET

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation InstructionsENGPDF11966 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF155 KB
Manuales
Error listENGPDF1740 KB

Homologaciones: PUS-F161-B31-WCS-SET

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB

Software: PUS-F161-B31-WCS-SET

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
EDS / EDSZIP8 KB
Software Tools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

Productos asociados: PUS-F161-B31-WCS-SET

Componente del kit
Unidad de evaluación de seguridad para la monitorización de la posición y la velocidad de los cabezales de lectura WCS;
EtherCAT con protocolo FSoE, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1, Unidad de evaluación segura para WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2, Evaluación fiable de la posición y la velocidadfa
Cabezal de lectura safeWCS/PUS, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485, posición de montaje en la dirección de desplazamiento, dirección de posición de conteo ascendente, RS 485-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Posición de montaje en la dirección de desplazamiento, Dirección de posición con cuenta hacia delantefa
Cabezal de lectura safeWCS/PUS, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485, posición de montaje opuesta a la dirección de desplazamiento, cuenta atrás de la dirección de posición, RS 485-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Posición de montaje opuesta a la dirección de desplazamiento, Dirección de posición con cuenta atrásfa
Accesorios
Dongle de licencia para safeControl Expertfa
Adaptador de parametrización para la parametrización y el análisis de la unidad de evaluación PUSfa
Placa de conexión para cabezales de lectura WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2fa
Cable de bus DeviceNet/CANOpen con conector hembra M12 recto con codificación A de 4 pines a conector macho M12 recto con codificación A de 8 pines, cable PUR, 4 hilos, pares trenzados, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre, para uso en exterioresfa