Dongle de licencia PUS-USB-LIZ

PUS-USB-LIZ

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PUS-USB-LIZ

Descripción del producto
Dongle de licencia para safeControl Expert
Datos mecánicos
Masa100 g
Información general
Volumen de suministroDongle de licencia

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: PUS-USB-LIZ

Función

El dongle de licencia se utiliza para guardar, recopilar y transferir el programa a la unidad de evaluación PUS.

Productos asociados: PUS-USB-LIZ

Accesorio de
Unidad de evaluación de seguridad para la monitorización de la posición y la velocidad de los cabezales de lectura WCS;
EtherCAT con protocolo FSoE, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1, Unidad de evaluación segura para WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2, Evaluación fiable de la posición y la velocidadfa
El kit consta de una unidad de evaluación de seguridad con conexión de bus de campo (EtherCAT® con protocolo FSoE) y dos cabezales de lectura safeWCS/PUS., FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1, Unidad de evaluación segura con WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2, Evaluación fiable de la posición y la velocidadfa