adaptador de parametrización PUS-USB-COMM

PUS-USB-COMM

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PUS-USB-COMM

Descripción del producto
Adaptador de parametrización para la parametrización y el análisis de la unidad de evaluación PUS
Datos mecánicos
Masa250 g
Información general
Volumen de suministroadaptador de parametrización
Cable de conexión

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-USB-COMM

Función

Adaptador de parametrización para la programación, la parametrización y el análisis de la unidad de evaluación PUS. El adaptador de parametrización consta de un convertidor de señal, un cable de conexión USB tipo USB-A-B (apantallado) para la conexión a un PC y el software de programación safeControl Expert. El cable de interfaz serie con dos conectores RJ10 se utiliza para conectarse a la unidad de evaluación PUS.

Productos asociados: PUS-USB-COMM

Accesorio de
Unidad de evaluación de seguridad para la monitorización de la posición y la velocidad de los cabezales de lectura WCS;
EtherCAT con protocolo FSoE, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1, Unidad de evaluación segura para WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2, Evaluación fiable de la posición y la velocidadfa
El kit consta de una unidad de evaluación de seguridad con conexión de bus de campo (EtherCAT® con protocolo FSoE) y dos cabezales de lectura safeWCS/PUS., FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1, Unidad de evaluación segura con WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2, Evaluación fiable de la posición y la velocidadfa