Placa de conexión WCS-MV1

WCS-MV1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS-MV1

Descripción del producto
Placa de conexión para cabezales de lectura WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2
Datos mecánicos
MaterialAISI 304
Dimensiones(A x L x H) 325 mm x 57 mm x 2 mm
Información general
Volumen de suministroPlaca de conexión
8 tornillos M4 x 8 Conforme a DIN EN ISO 7046, V4A

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MV1

Productos asociados: WCS-MV1

Accesorio de
El kit consta de una unidad de evaluación de seguridad con conexión de bus de campo (EtherCAT® con protocolo FSoE) y dos cabezales de lectura safeWCS/PUS., FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certificado hasta SIL 3 conforme a IEC 61508 y hasta PLe conforme a EN 13849-1, Unidad de evaluación segura con WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2, Evaluación fiable de la posición y la velocidadfa