Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Bloque de terminales |
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de trabajo | 48 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | 1 A por cada Ramal ( 4 A total ) | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | DIN EN 50178 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Dimensiones | ||
Altura | 55 mm | |
Anchura | 27 mm | |
Profundidad | 62 mm | |
Longitud | 69 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual WCS Electrical | ENG | 11790 KB | |
Manual WCS Mechanical | ENG | 12338 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|