Tapón WCS3B-OBP

WCS3B-OBP
  • Accesorio WCS3B

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS3B-OBP

Descripción del producto
Tapa de cierre para carcasa WCS32B-OP*
Datos mecánicos
MaterialAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Junta : FPM/FKM
Masa5 g
DimensionesRosca : M16 x 1,5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-OBP

Product Documentation: WCS3B-OBP

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Productos asociados: WCS3B-OBP

Accesorio de
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integradofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exteriores, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliadofa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Lector con carcasa protectora,
Interfaz EtherNet/IP, EtherNet/IP, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485, Para uso en exteriores, Portador de posición absoluta, sin contacto, Margen de temperatura ampliado, Detección automática de ensuciamiento, RS 485-Interface, Salida de cable seleccionable mediante elemento giratoriofa
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485, Para uso en exteriores, Portador de posición absoluta, sin contacto, Margen de temperatura ampliado, Detección automática de ensuciamiento, RS 485-Interface, Salida de cable seleccionable mediante elemento giratoriofa
Lector con carcasa protectora e interface PROFINET, PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Para uso en exterioresfa
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485, Para uso en exteriores, Portador de posición absoluta, sin contacto, Margen de temperatura ampliado, Detección automática de ensuciamiento, RS 485-Interface, Salida de cable seleccionable mediante elemento giratoriofa
Cabezal de lectura, interfaz SSI, código Gray, Para uso en exteriores, Portador de posición absoluta, sin contacto, Margen de temperatura ampliado, Detección automática de ensuciamiento, Salida de cable seleccionable mediante elemento giratorio, SSI-Interfacefa
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485, Para uso en exteriores, Portador de posición absoluta, sin contacto, Margen de temperatura ampliado, Detección automática de ensuciamiento, RS 485-Interface, Salida de cable seleccionable mediante elemento giratorio, Longitud de medición máx. 629 mfa
Carcasa protectora para exteriores para el lector WCS3B, Accesorio WCS3B, Posición del conector seleccionable: izquierda, centro, derecha, SSI-Interface, RS 485-Interface, CANopen-Interfacefa