WCS3 raíl codificado WCS3-CS70-M1-S080000-L031000

WCS3-CS70-M1-S080000-L031000
  • Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio
  • Resistencia mecánica elevada
  • Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS3-CS70-M1-S080000-L031000

Descripción del producto
Riel de código, acero inoxidable
Datos generales
Altura del raíl70 mm
Longitud total31000 mm
Posición inicial80000 mm
Radio de curvas≥ 300 mm
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura del montaje10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Robustez del material0,5 mm
Capacidad de tracción≤ 5000 N
MaterialAcero inoxidable 1.4310 / AISI 301
Coeficiente de dilatación1,6 x 10-5 /K
Masa240 g / m
Tolerancia de fabricación± 1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS3-CS70-M1-S080000-L031000

Design / Simulation: WCS3-CS70-M1-S080000-L031000

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-DALLSTP315 KB

Productos asociados: WCS3-CS70-M1-S080000-L031000

Componentes del sistema adecuados
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, sin resistencia terminal RS-485, RS 485-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamientofa
Cabezal de lectura, interfaz RS-485, sin resistencia terminal RS-485, RS 485-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Módulo de indicación integradofa
Cabezal de lectura, interfaz de IO-Link, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliado, Para uso en exteriores, Indicación de la posición y la velocidad, Medición de aceleración en 3 ejes, Salida del número de ID para lectores de huellas digitalesfa
Cabezal de lectura, interfaz de IO-Link, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Módulo de indicación integrado, Indicación de la posición y la velocidad, Medición de aceleración en 3 ejes, Salida del número de ID para lectores de huellas digitalesfa
Cabezal de lectura, interfaz de IO-Link, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Módulo de indicación integrado, Margen de temperatura ampliado, Indicación de la posición y la velocidad, Medición de aceleración en 3 ejes, Salida del número de ID para lectores de huellas digitalesfa
Cabezal de lectura, interfaz de IO-Link, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidad, Medición de aceleración en 3 ejes, Salida del número de ID para lectores de huellas digitalesfa
Accesorios
Disposición de tensión para raíl codificado de acero inoxidablefa
Escuadra de sujeción para perfil C, recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Para montaje en el perfil C 30 mm x 32 mm, Recubierto de polvofa
Escuadra de sujeción para unión atornillada, curva, Escuadra de sujeción para la guía, curva, Suministro de tornillos M6fa
Escuadra de sujeción para perfil C, curva, Escuadra de sujeción para la guía, curva, Para montaje en el perfil C 30 mm x 32 mmfa
Escuadra de sujeción para unión atornillada, recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Suministro de tornillos M6fa
Extensor de carril de códigos WCS3fa
Utensilios de montaje para el sistema de perfiles de aluminio WCS3 , Herramienta de montaje para la segura y rápida fijación del riel de código en el perfil de aluminiofa
Juntas de carriles, Unión para los rieles de perfil de aluminio WCS3-PS1fa
Soporte WCS32 para el racor, Soporte para las guías de aluminio WCS3-PS1, Suministro de tornillos M6, Resistentes a los rayos UVfa
Soporte WCS3 para el perfil en C, Fácil abertura del riel de perfil, Resistentes a los rayos UVfa
Riel de perfil WCS3, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montajefa
Escuadra de sujeción para perfil C, recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Para montaje en el perfil C 30 mm x 32 mmfa
Riel de perfil WCS2, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montaje, Necesario en el uso de carros guiafa
Carro guía WCS3 para el cabezal de lectura WCS3B con carcasa protectora, uso exterior, Garantizada posición óptima entre el cabezal de lectura y el riel de código, Rodillos de plásticofa
Soporte de carril con conexión atornillada, Fácil abertura del riel de perfilfa
Conector a tope, aluminio, Sencilla unión de segmentos de riel de perfilfa
Angulo de retención WCS2, Fácil colocación de puntos de fijaciónfa
Herramienta de montaje para la fijación segura y rápida del raíl codificado de 55 mm en perfil de aluminio, Covertible a rail codificado de 70 mmfa
Especificaciones
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa