WCS Sistema angular WCS-MB2-B-UNI

WCS-MB2-B-UNI
  • Escuadra de sujeción para la guía, curva
  • Para montar en los carriles de perfiles UNISTRUTTM

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS-MB2-B-UNI

Descripción del producto
Soporte de montaje para el perfil UnistrutTM, curvo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Robustez del material2 mm
MaterialLaton, cincado
Masa85 g (sin tornillos de fijación)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MB2-B-UNI

Product Documentation: WCS-MB2-B-UNI

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB