Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución SH-F31K2-B13
No disponible para compra
No disponible para compra

Casquillo protector SH-F31K2-B13

SH-F31K2-B13
  • Protección contra suciedad y daños
  • Carcasa de acero inoxidable V4A
  • Carcasa de una pieza para un montaje más sencillo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SH-F31K2-B13

Descripción del producto
Cubierta de protección mecánico y con aplicaciones en recintos húmedos
Datos mecánicos
MaterialAcero inoxidable 1.4401/316

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: SH-F31K2-B13