Los sistemas de purga y presurización Bebco EPS Ex pz de Pepperl+Fuchs facilitan la selección, la instalación y el uso de las carcasas ubicadas en áreas peligrosas de la zona 2 y 22. Las soluciones Ex pz constan de una unidad de control, ventilación y válvulas de solenoide. La combinación de funciones configurables y automatizadas admite incluso las aplicaciones más difíciles.
- Sistemas automáticos para alarma, purga y alimentación de la carcasa
- Tamaños de carcasa de hasta 12,7 m3.
- Compatible con las normas NFPA 496 e ISA 12.4
- Sistemas con certificación ATEX, IECEx y UL
- Programación integrada (control de temperatura programable / compensación de fugas)
El sistema de presurización y purga Ex pzc serie 7500 dispone de alimentación universal y está certificado a nivel mundial para áreas peligrosas Zona 2/22 y División 2.
El nuevo sistema de purga y presurización Ex pz serie 5500 es la solución más innovadora de Pepperl+Fuchs para facilitar la selección, la instalación y el uso de las carcasas ubicadas en áreas peligrosas de la zona 2 y 22.
Obtenga más información sobre los accesorios disponibles para el sistema de purga tipo Ex pz.