No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución UC500-30GM-E6R2-V15
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UC300-30GM-E6-V1

UC300-30GM-E6-V1
  • 2 salidas de conmutación independientes
  • Puntos de conmutación memorizable
  • Función de ventana seleccionable
  • Compensación de temperatura
  • Construcción compacta
  • Conexión enchufable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC300-30GM-E6-V1

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 60 ... 300 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Retardo de respuesta≤ 35 ms
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloestado conmutac. salida 1, función TEACH-IN Salida 1
estado conmutac. salida 2, función TEACH-IN salida 2
LED rojo/verdeverde permanente: Power on
verde intermitente: función TEACH-IN, objeto detectado
rojo permanente: enchufe retirado
rojo intermitente: avería, función TEACH-IN objeto no detectado
Conector temperatura/memorizaciónCompensación de temperatura , Aprendizaje del punto de conmutación , cambio conmut. de función de salida
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Consumo de potencia≤ 600 mW
Salida
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C.
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V CC
Reproducibilidad≤ 1 %
Frecuencia de conmutación≥ 15 Hz
Histéresis de distancia≤ 3,2 % de la distancia de conmutación ajustada
Influencia de la temperatura< 2 % del valor final (≤ 0,2 % / K sin compensación de temperatura)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP65
Material
Carcasaacero (inoxidable)
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa140 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC300-30GM-E6-V1

Product Documentation: UC300-30GM-E6-V1

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF300 KB

Design / Simulation: UC300-30GM-E6-V1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP43 KB

Productos asociados: UC300-30GM-E6-V1

Accesorios
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa
fa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.