No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UC300-30GM-E7R2-K-V15

UC300-30GM-E7R2-K-V15
  • Interface de parametrización para la adaptación especifica a la aplicación de ajustes de sensores mediante el programa de servicio ULTRA 3000
  • 2 salidas de conmutación programables
  • Función de histéresis, seleccionable
  • Función de ventana seleccionable
  • Posibilidades de sincronización
  • Potencia sonora y sensibilidad, ajustables
  • Compensación de temperatura

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC300-30GM-E7R2-K-V15

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 30 ... 300 mm
Rango de ajuste50 ... 300 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Retardo de respuesta21 ms mínimo 63 ms ajuste de fábrica
Elementos de indicación y manejo
LED verdepermanente: Power-on
parpadeo: operación Standby o funciónteach-in objeto detectado
LED amarillo 1permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 1
parpadeo: Función teach-in
LED amarillo 2permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 2
parpadeo: Función teach-in
LED rojopermanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado
parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado
Conector temperatura/memorizaciónCompensación de temperatura , Aprendizaje del punto de conmutación , cambio conmut. de función de salida
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 50 mA
Interfaz
Tipo de InterfazRS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop
Entrada/salida
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 95 Hz
Función multiplexadora≤ 95 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 5
Salida
Tipo de salida2 Salidas de conmutación npn, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Frecuencia de conmutación≤ 7 Hz
Histéresis de distancia1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable
Influencia de la temperatura≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura)
≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónCabeza de sensor:
conector IP67 cabeza de sensor/unidad de evaluación: IP52
Material
CarcasaAcero fino (inoxidable) 1.4305 / AISI 303
piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa210 g
Dimensiones
Longitud25 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC300-30GM-E7R2-K-V15

Product Documentation: UC300-30GM-E7R2-K-V15

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF484 KB
Manuales
Manual ULTRA2001ENGPDF1494 KB

Design / Simulation: UC300-30GM-E7R2-K-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model transducer / 3-D-Modell WandlerALLSTP47 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP54 KB

Homologaciones: UC300-30GM-E7R2-K-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Productos asociados: UC300-30GM-E7R2-K-V15

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Adaptador de montaje de plástico, 30 mmfa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Software para Sensores ultrasónicos, serie estándarfa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa
fa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.