No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

UC800-F77S-IU-IO-V31-P001
  • Interfaz IO-Link para la parametrización
  • Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura
  • Salida analógica
  • Configuración específica del cliente

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 100 ... 800 mm
Rango de ajuste100 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 100 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestamínimo : 13 ms
Ajuste de fábrica: 49 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 13 ms (Ajustes de fábrica) ;
programable 60 s
Memoria
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
Elementos de indicación y manejo
LED verdese ilumina: Encendido
intermitente: Modo de espera o comunicación IO-Link
LED amarillose ilumina: objeto en rango de evaluación
intermitente: programando los límites, objeto detectado
LED rojocontinuamente en: fallo
Intermitente: programación de límites en curso, objeto no detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 50 mA
Consumo de potencia≤ 500 mW
Retardo a la disponibilidad≤ 300 ms
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link (disponible tras la activación mediante el botón de programación hasta el siguiente reinicio)
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso≥ 1 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 82 Hz
Función multiplexadora≤ 82 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
Salida
Tipo de salida1 salida analógica 0 (4) ... 20 mA o
1 salida analógica 0 ... 10 V
Resoluciónsalida de corriente: rango de evaluación [mm]/3200 pero ≥  0,35 mm
salida de tensión: rango de evaluación [mm]/4000 pero ≥  0,35 mm
Desviación de la línea característica≤ ± 1 % del valor final
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Impedancia de cargasalida de corriente: ≤ 500 Ohm
salida de tensión: ≥ 1000 Ohm
Influencia de la temperatura≤ ± 0,75 % del valor final (con compensación de temperatura) a partir de 10 minutos tras encender el sensor ; 0,17 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteSalida de corriente -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Salida de tensión -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cuando se fijan con una tuerca M18, el rango de temperatura para cada uno de ellos comienza con una temperatura de 0 °C (32 °F).
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M8 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa13 g
Momento de apriete de los tornillos de fijacióncon tuercas M3 máx. 0,2 Nm
con tuercas M18 máx. 1 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura21 mm
Longitud23 mm
Ajustes de fábrica
SalidaLímite próximo: 100 mm
Límite alejado: 800 mm
Modo de salida: Rampa ascendente
tipo de salida: 4 ... 20 mA
Cono sónicoancho

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Product Documentation: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU*ALLPDF440 KB
Manuales
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link InterfaceENGPDF4224 KB

Design / Simulation: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1739 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Software: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Pepperl+Fuchs PACTware Connection Wizard (Add-In for parameterization software PACTware) / Pepperl+Fuchs PACTware Connection Wizard (Add-In für Parametriersoftware PACTware)1.0.0.3ZIP295 KB

Productos asociados: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
Juego de cables con conector hembra M8 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.