No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
  • Valor de distancia continuo mediante los datos de proceso IO-Link
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura
  • Salida de contrafase
  • Cable con conexión enchufable M12
  • Configuración específica del cliente

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 60 ... 800 mm
Rango de ajuste70 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestamínimo : 13 ms
Ajuste de fábrica: 49 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 13 ms (Ajustes de fábrica) ;
programable 60 s
Memoria
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
Elementos de indicación y manejo
LED verdese ilumina: Encendido
intermitente: Modo de espera o comunicación IO-Link
LED amarillose ilumina: objeto en rango de evaluación
intermitente: programando los puntos de conmutación, detección de objetos
LED rojoconstante: error
intermitente: programando puntos de conmutación, objeto no detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 40 mA
Consumo de potencia≤ 400 mW
Retardo a la disponibilidad≤ 300 ms
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x300306 (3146502)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de proceso16 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso≥ 1 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 82 Hz
Función multiplexadora≤ 82 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
Salida
Tipo de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Medición de la corriente de trabajo100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Frecuencia de conmutaciónAjuste de fábrica: 12 Hz parametrizable máx. 27 Hz
Histéresis de distancia1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable , mín. 1 mm
Influencia de la temperatura≤ ± 0,75 % del valor final (con compensación de temperatura) a partir de 10 minutos tras encender el sensor ; 0,17 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9:2013
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cuando se fijan con una tuerca M18, el rango de temperatura comienza con una temperatura de 0 °C (32 °F).
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
RoscaM12
Nº de polos4
Cable
Longitud1500 mm
Posición del montajecualquiera
Masa40 g
Momento de apriete de los tornillos de fijacióncon tuercas M3 máx. 0,2 Nm
con tuercas M18 máx. 1 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura21 mm
Longitud23 mm
Ajustes de fábrica
SalidaPunto de conmutación 139 mm

Modo de salida: modo de barrera por reflexión
Comportamiento de salida: Normalmente cerrado (NC)
Cono sónicoestrecho
Método de evaluaciónpromedio (MxN)
M = 8
N = 3
Valor medio
Información general
Volumen de suministro2 tuercas Plástico

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Informative Literature: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Ultrasonic sensors measure roll diameter and detect web breakENGPDF172 KB

Product Documentation: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU*ALLPDF440 KB
Manuales
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link InterfaceENGPDF4224 KB

Homologaciones: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4363ALLPDF254 KB

Software: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for UC800-F77S-EP*-P002 / IODD für UC800-F77S-EP*-P002V1.00.001 / 2022-07-10ZIP200 KB
DTM (Device Type Manager) Package for UC*-F77* ultrasonic sensors / DTM (Device Type Manager) Package für UC*-F77* UltraschallsensorenV1.2.0.5 / 11-09-2024ZIP11923 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: UC800-F77S-EP-IO-1,5M-V1-P003

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.