Datos generales |
Rango de detección | 30 ... 500 mm |
Rango de ajuste | 50 ... 500 mm |
Zona ciega | 0 ... 30 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 380 kHz |
Retardo de respuesta | 21 ms mínimo 63 ms ajuste de fábrica |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | permanente: Power-on parpadeo: operación Standby o funciónteach-in objeto detectado |
LED amarillo 1 | permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 1 parpadeo: Función teach-in |
LED amarillo 2 | permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 2 parpadeo: Función teach-in |
LED rojo | permanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado |
Conector temperatura/memorización | Compensación de temperatura , Aprendizaje del punto de conmutación , cambio conmut. de función de salida |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop |
Entrada/salida |
Sincronización | bidireccionalmente Nivel 0: -UB...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB Impedancia de entrada: > 12 KΩ Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms |
Frecuencia de sincronización | |
| Función fase de sincronismo | max. 95 Hz |
| Función multiplexadora | ≤ 95 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 5
|
Salida |
Tipo de salida | 2 Salidas de conmutación npn, N.A./N.C., parametrizable |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final |
Frecuencia de conmutación | ≤ 7 Hz |
Histéresis de distancia | 1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable |
Influencia de la temperatura | ≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura) ≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura) |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos |
Grado de protección | IP65 |
Material | |
| Carcasa | Acero fino (inoxidable) 1.4305 / AISI 303 piezas de plástico PBT |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano |
Masa | 140 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 94 mm |
| Diámetro | 30 mm |
Ajustes de fábrica |
Salida 1 | Punto de conmutación: 60 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. |
Salida 2 | Punto de conmutación: 500 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. |