Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 350 ... 6000 mm | |
Rango de ajuste | 400 ... 6000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 350 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 65 kHz | |
Retardo de respuesta | 285 ms mínimo 850 ms ajuste de fábrica |
|
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | permanente: Power-on parpadeo: operación Standby o funciónteach-in objeto detectado |
|
LED amarillo 1 | permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 1 parpadeo: Función teach-in |
|
LED amarillo 2 | permanente: Estado de conmutación salida de conmutación 2 parpadeo: Función teach-in |
|
LED rojo | permanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado |
|
Conector temperatura/memorización | Compensación de temperatura , Aprendizaje del punto de conmutación , cambio conmut. de función de salida | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop | |
Entrada/salida | ||
Sincronización | bidireccionalmente Nivel 0: -UB...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB Impedancia de entrada: > 12 KΩ Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms |
|
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | max. 7 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 7 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 5 |
|
Salida | ||
Tipo de salida | 2 Salidas de conmutación npn, N.A./N.C., parametrizable | |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 0,5 Hz | |
Histéresis de distancia | 1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable | |
Influencia de la temperatura | ≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura) ≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura) |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Carcasa | Acero fino (inoxidable) 1.4305 / AISI 303 piezas de plástico PBT |
|
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Masa | 270 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 112 mm | |
Diámetro | 73 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Salida 1 | Punto de conmutación: 800 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. |
|
Salida 2 | Punto de conmutación: 6000 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Collision Protection for Harbor Cranes | ENG | 1732 KB |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 740 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 146 KB | |
Manuales | |||
Manual ULTRA2001 | ENG | 1494 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2366C | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5442 | ALL | 41 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|