No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UB1000-18GM75A-I-V15

UB1000-18GM75A-I-V15
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Ventana de medición ajustable
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Entrada aprendizaje
  • Posibilidades de sincronización
  • Posibilidades de desactivación
  • Compensación de temperatura
  • Zona ciega muy pequeña

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB1000-18GM75A-I-V15

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 70 ... 1000 mm
Rango de ajuste90 ... 1000 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestaaprox. 125 ms
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloamarillo permanente: objeto en rango evaluación
amarillo intermit.: función TEACH-IN, objeto detectado
LED rojorojo permanente: Avería
rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 45 mA
Entrada/salida
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 40 Hz
Función multiplexadora≤ 40 Hz /n, n = número de sensores, n ≤ 5
Entrada
Modo de entrada1 entrada teach-in
límite de evaluación inferior A1: -UB ... +1 V, límite de evaluación superior A2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ, Impulso teach-in: ≥ 1 s
Salida
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA
Resolución0,35 mm
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,1 % del valor final
Impedancia de carga0 ... 300 Ohm
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa60 g
Dimensiones
Longitud102,5 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB1000-18GM75A-I-V15

Product Documentation: UB1000-18GM75A-I-V15

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Design / Simulation: UB1000-18GM75A-I-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Homologaciones: UB1000-18GM75A-I-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2597BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5456ALLPDF41 KB

Productos asociados: UB1000-18GM75A-I-V15

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Unidad de programación fa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm), Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latónfa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.