No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución UB2000-F42-I-V15
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UB2000-F42-I-V15

UB2000-F42-I-V15
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Zona ciega extrema pequeña
  • Proceso TEACH-IN
  • Supresión de objeto perturbador (Anchura del haz de sonido ajustable en zona cercana)
  • Compensación de temperatura
  • Posibilidades de sincronización
  • Dirección de la acción ajustable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB2000-F42-I-V15

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 60 ... 2000 mm
Rango de ajuste90 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Retardo de respuestaaprox. 150 ms
Elementos de indicación y manejo
LED verdeverde permanente: Power on
LED amarillopermanente: objeto en el límite de evaluación
intermitente: Función teach-in
LED rojoOperación normal: "Perturbación"
Función teach-in: ningún objeto detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 50 mA
Entrada/salida
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 30 Hz
Función multiplexadora≤ 30/n Hz, n = cantidad de sensores
Salida
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA
Resolución0,7 mm con rango de detección máx.
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,1 % del valor final
Impedancia de carga0 ... 300 Ohm
Influencia de la temperatura± 1 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP54
ConexiónConector macho V15 (M12 x 1), 5 polos
Material
CarcasaPBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa140 g
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud34 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-F42-I-V15

Product Documentation: UB2000-F42-I-V15

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF124 KB

Design / Simulation: UB2000-F42-I-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP126 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: UB2000-F42-I-V15

Accesorios

Ayudas de montaje para los sensores FP y F42, Adecuado para las series F42 y FPfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Soporte de montaje para sensoresfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.