Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 200 ... 4000 mm | |
Rango de ajuste | 240 ... 4000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 200 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 85 kHz | |
Retardo de respuesta | 145 ms mínimo 440 ms ajuste de fábrica | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | permanente: Power-on parpadeo: operación Standby o funciónteach-in objeto detectado |
|
LED amarillo 1 | permanente: objeto en el límite de evaluación intermitente: Función teach-in |
|
LED amarillo 2 | permanente: Objeto en el rango de detección parpadeo: Función teach-in |
|
LED rojo | permanente: Conector codificado/temperatura no está enchufado parpadeo: perturbación o función teach-in objeto no detectado |
|
Conector temperatura/memorización | Compensación de temperatura , Teach-in del rango de evaluación , cambio conmut. de función de salida | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Consumo de potencia | ≤ 900 mW | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 bits de datos, 1 bits Stop | |
Entrada/salida | ||
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | max. 13 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 13/n Hz, n = cantidad de sensores | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida de corriente 4 ... 20 mA 1 salida de tensión 0 ... 10 V |
|
Resolución | Rango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,35 mm | |
Desviación de la línea característica | ≤ 0,2 % del valor final | |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
Impedancia de carga | salida de corriente: ≤ 500 Ohm salida de tensión: ≥ 1000 Ohm |
|
Influencia de la temperatura | ≤ 2 % del valor final (con compensación de temperatura) ≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura) |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | ||
Ordinary Location | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E199034 | |
Control Diseño | 116-0168 | |
Autorización CSA | ||
Ordinary Location | 1007121 | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector de cables , M12 x 1 , 5 polos , 4-hilos | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable 1.4303 piezas de plástico PBT |
|
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Dimensiones | ||
Longitud | 175 mm | |
Diámetro | 35 mm | |
Nota | Componentes individuales: UC-4000-30GM-IUR2-V15; V1-G-2M-PVC; ADAPT-ALUM*-M30X1/2" NPT/HB**** |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 146 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 36 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 58 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
USA UL Hazardous Location | E199034:1:1 | ALL | 610 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 109 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3324A | ALL | 47 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|