Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 60 ... 500 mm | |
Rango de ajuste | 60 ... 500 mm | |
Zona ciega | 0 ... 60 mm | |
Estándar | 10 mm x 10 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 300 kHz | |
Datos característicos | ||
Retardo a la disponibilidad | 250 ms | |
Datos límites | ||
Longitud de línea admitida | máx. 300 m | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Power on | |
LED amarillo | permanente: estado de conmutación de la salida de conmutación intermitente: ajuste erróneo |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 24 V CC | |
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0% |
|
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 60 mA | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 Entrada de función | |
Tensión de entrada | ≤ Tensión de trabajo | |
Nivel | nivel bajo : 0 ... 3 V nivel alto : ≥ 15 V |
|
Salida de conmutación | ||
Tipo de salida | 1 salida de conmutación pnp, N.A. | |
Preajuste | 60 ... 500 mm | |
Corriente de trabajo | ≤ 300 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , Rampa ascendente | |
Preajuste | 60 ... 500 mm | |
Error de linealidad | ≤ 1,5 % | |
Resistencia de carga | ≤ 2 kΩ | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Resistencia a choques | 30 g , 11 ms Duración | |
Resistencia a las vibraciones | 10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Posición del montaje | cualquiera | |
Masa | 500 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 30 mm | |
Anchura | 125 mm | |
Longitud | 64,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 429 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 383 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2941B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5472 | ALL | 40 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|