No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución UC10000-F260-UE9R2
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UC10000-F260-UE9R2

UC10000-F260-UE9R2
  • Grandes rangos de detección
  • Soporte regulable
  • Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG
  • 1 salida analógica, fuente de tensión 0-10 V
  • 2 salidas de conmutación
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC10000-F260-UE9R2

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 800 ... 10000 mm
Rango de ajuste800 ... 10000 mm
Zona ciega0 ... 800 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 60 kHz
Datos característicos
Retardo a la disponibilidad280 ms
Datos límites
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
Elementos de indicación y manejo
LED amarillopermanente: estado de conmutación de la salida de conmutación
intermitente: ajuste erróneo
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo24 V CC
Tensión de trabajo15 ... 30 V (ondulación residual incluida)
En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacío≤ 75 mA
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 0≤ 3 V
Nivel 115 ... 30 V
Impedancia de entradatip. 0,9 kΩ
Cantidad de sensoresmáx. 10
Salida de conmutación
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.C.
Repetibilidad± 15 mm
Corriente de trabajo150 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Retardo a la activación 800 ms
Salida analógica
Tipo de salida1 salida de tensión: 0 ... 10 V Rampa ascendente  
Preajuste800 ... 10000 mm
Error de linealidad≤ 1,5 %
Resistencia de carga> 2 kΩ
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca , Racor PG13,5
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaUP 1225 SF/R8
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa1800 g
Dimensiones
Profundidad112 mm
Diámetro160 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC10000-F260-UE9R2

Informative Literature: UC10000-F260-UE9R2

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Fill Level Monitoring in Gravel SilosENGPDF842 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Collision Protection for Harbor CranesENGPDF1732 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Wood Supply for Combined Heat and Power PlantsENGPDF969 KB

Product Documentation: UC10000-F260-UE9R2

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF597 KB

Design / Simulation: UC10000-F260-UE9R2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP229 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: UC10000-F260-UE9R2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Productos asociados: UC10000-F260-UE9R2

Accesorios
Juego de cables macho con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.