Sensor de detección directa ultrasonido UB250-F77-F-V31

UB250-F77-F-V31
  • Carcasa en miniatura
  • Salida de frecuencia
  • Entrada aprendizaje
  • Grado de protección IP67
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB250-F77-F-V31

Descripción del producto
Sensor de detección directa ultrasonido
Datos generales
Rango de detección 35 ... 250 mm
Zona ciega0 ... 35 mm
Estándar20 mm x 20 mm
Frecuencia del transductoraprox. 400 kHz
Retardo de respuesta ≤ 50 ms
Datos límites
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloObjeto dentro del rango de detección      
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo24 V CC
Tensión de trabajo20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %
Corriente en vacío≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 150 ms
Entrada
Modo de entrada1 entrada programación
Nivelnivel bajo : 0 ... 0,7 V (Aprendizaje Teach-IN activo)
nivel alto : UB o entrada abierta (Aprendizaje Teach-IN inactivo)
Impedancia de entrada16 kΩ
Duración del impulso≥ 3 s
Salida
Tipo de salidaSalida de frecuencia , PNP
Medición de la corriente de trabajo100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2 V
ResoluciónEstándar: 2 Hz/mm , bajo: 1 Hz/mm  
Reproducibilidad± 2,5 %
Corriente residual≤ 0,01 mA
Frecuencia de salidaEstándar: 70 ... 500 Hz , bajo (ajustable): 35 ... 250 Hz
Influencia de la temperatura0,17 %/K
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Datos mecánicos
Tipo de conexiónconector M8 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa10 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 0,2 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura12 mm
Longitud23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB250-F77-F-V31

Función

El sensor ultrasónico transmite una rápida sucesión de paquetes ultrasónicos y responde a su rebote sobre el objeto detectado. Tiene una salida de frecuencia que genera una señal de onda cuadrada. La frecuencia de esta señal cambia linealmente segúna la distancia al objeto. Hay dos rangos de frecuencia disponibles.

Informative Literature: UB250-F77-F-V31

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Object Detection on Robot GrippersENGPDF242 KB

Product Documentation: UB250-F77-F-V31

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UB-F77 with analog frequency output / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UB-F77 mit analogem FrequenzausgangALLPDF217 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Design / Simulation: UB250-F77-F-V31

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Homologaciones: UB250-F77-F-V31

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2942BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5473ALLPDF41 KB

Productos asociados: UB250-F77-F-V31

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Unidad de programación para sensores ultrasónicos con dos conectores M8 de 4 clavijas, Unidad de programación para sensores ultrasónicos de la serie UB*-F77*, Integración simple y temporal en la línea de alimentación del sensor mediante el conector M8fa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.