Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 45 ... 500 mm | |
Rango de ajuste | 50 ... 500 mm | |
Zona ciega | 0 ... 45 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 300 kHz | |
Retardo de respuesta | ≤ 60 ms | |
Datos característicos | ||
Deriva de temperatura | ≤ ± 1,5 % del valor final | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 85 ms | |
Datos límites | ||
Longitud de línea admitida | máx. 300 m | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | permanente: Estado de conmutación de la salida de conmutación 1 | |
LED verde/amarillo | amarillo: estado conmutación salida de conmutación 2 verde: TEACH-IN |
|
Potenciómetro | salida de conmutación 1 y salida de conmutación 2 ajustable | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 24 V CC | |
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida) | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | Infrarrojos | |
Modo | conexión paso a paso | |
Entrada/salida | ||
Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional ( Configuración de fábrica: modo sincronizado ) / Entrada TEACH-IN | |
Nivel 0 | ≤ 3 V | |
Nivel 1 | ≥ 15 V | |
Impedancia de entrada | tip. 900 Ω | |
Cantidad de sensores | máx. 10 | |
Salida de conmutación | ||
Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ) | |
Preajuste | 50 ... 500 mm ( ajustable vía potenciómetro ) | |
Repetibilidad | ± 0,5 mm | |
Corriente de trabajo | por cada 150 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 Hz | |
Histéresis de conmutación | 5 mm ( parametrizable ) | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente residual | ≤ 10 µA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Resistencia a choques | 30 g , 11 ms Duración | |
Resistencia a las vibraciones | 10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Carcasa | latón, niquelado | |
Cable | PVC | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Posición del montaje | cualquiera | |
Masa | 190 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 111,3 mm | |
Diámetro | 30 mm | |
Tipo | Cilíndrico | |
Longitud del cable | 165 cm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Ultrasonic Sensors Regulate Material Feed | ENG | 224 KB |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 778 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 189 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2943B | ALL | 50 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5474 | ALL | 43 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IR | V1.07.02 / 22-12-2022 | ZIP | 2115 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|