Sensor ultrasónico UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

UCC500-30GH70S-IE2R2-V15
  • Salida analógica 4 ... 20 mA
  • 1 salida de conmutación
  • Compensación de temperatura
  • Posibilidades de sincronización
  • Parámetros configurables mediante la interfaz y el software ULTRA-PROG-IR (accesorios)
  • Elevada estabilidad química mediante superficie del repetidor cubierta de FEP

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Descripción del producto
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor giratorio
Datos generales
Rango de detección 45 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 45 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 300 kHz
Retardo de respuesta≤ 60 ms
Datos característicos
Deriva de temperatura≤ ± 1,5 % del valor final
Retardo a la disponibilidad≤ 85 ms
Datos límites
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloestado conmutación salida de conmutación
LED verde/amarilloamarillo: objeto en el límite de evaluación
verde: TEACH-IN
PotenciómetroSalida de conmutación ajustable
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo24 V CC
Tensión de trabajo20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida)
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacío≤ 50 mA
Interfaz
Tipo de InterfazInfrarrojos
Modoconexión paso a paso
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional ( Configuración de fábrica: modo sincronizado ) / Entrada TEACH-IN
Nivel 0≤ 3 V
Nivel 1≥ 15 V
Impedancia de entradatip. 900 Ω
Cantidad de sensoresmáx. 10
Salida de conmutación
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable )
Preajuste50 ... 500 mm ( ajustable vía potenciómetro )
Repetibilidad± 0,5 mm
Corriente de trabajo300 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación≤ 5 Hz
Histéresis de conmutación5 mm ( parametrizable )
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente residual≤ 10 µA
Salida analógica
Tipo de salida1 Salida de corriente 4 ... 20 mA , ascendente/descendente parametrizable
PreajusteRampa ascendente ; Límite de evaluación A1: 50 mm ; Límite de evaluación A2: 500 mm
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4571 / AISI 316Ti Plástico PBT
TransductorCubierto con FEP; resina epoxi/mezcla de esferas huecas de vidrio; espuma de poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa170 g
Dimensiones
Longitud126 mm
Diámetro30 mm
TipoCilíndrico

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Product Documentation: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF920 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Design / Simulation: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP328 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Homologaciones: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2943BALLPDF50 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5474ALLPDF43 KB

Productos asociados: UCC500-30GH70S-IE2R2-V15

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa

Cable de interfaz para la parametrización de sensores con interfaz IrDAfa
Software de configuración para sensores ultrasónicos, Software de parametrización y del monitor, "Plug and Play"fa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.