No disponible para compra
No disponible para compra

Barrera ultrasónica por reflexión UBR400-F77-E2-V31-Y295533

UBR400-F77-E2-V31-Y295533
  • Carcasa en miniatura
  • Entrada aprendizaje
  • Grado de protección IP67
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Descripción del producto
Barrera ultrasónica por reflexión
Datos generales
Rango de detección 0 ... 400 mm
Rango de ajuste53 ... 400 mm
Estándar20 mm x 20 mm
Frecuencia del transductoraprox. 300 kHz
Datos característicos
Retardo a la disponibilidad≤ 150 ms
Datos límites
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloEstado de conmutación y intermitente: TEACH-IN
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo24 V CC
Tensión de trabajo20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %
Corriente en vacío≤ 20 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada programación
Nivelnivel bajo : 0 ... 0,7 V (Aprendizaje Teach-IN activo)
nivel alto : UB o entrada abierta (Aprendizaje Teach-IN inactivo)
Impedancia de entrada16 kΩ
Duración del impulso≥ 3 s
Salida
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp, N.A.
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2 V
Retardo a la activación ≤ 50 ms
Frecuencia de conmutación  10 Hz
Corriente residual≤ 0,01 mA
Influencia de la temperatura+ 0,17 %/K
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Datos mecánicos
Tipo de conexiónconector M8 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPolicarbonato
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa10 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 0,2 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura12 mm
Longitud23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272802
ECLASS 10.0.127272802
ECLASS 9.027272802
ECLASS 8.027272802
ECLASS 5.127272802
ETIM 8.0EC001848
ETIM 7.0EC001848
ETIM 6.0EC001848
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Product Documentation: UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UBR-F77 with switiching outpur / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UBR-F77 mit SchaltausgangALLPDF282 KB

Homologaciones: UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB

Productos asociados: UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Unidad de programación para sensores ultrasónicos con dos conectores M8 de 4 clavijas, Unidad de programación para sensores ultrasónicos de la serie UB*-F77*, Integración simple y temporal en la línea de alimentación del sensor mediante el conector M8fa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.