Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 60 ... 2000 mm | |
Rango de ajuste | 80 ... 2000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 60 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz | |
Datos característicos | ||
Retardo de respuesta | mínimo: 60 ms Ajuste de fábrica: 120 ms |
|
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1600 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Indicación de operación | |
LED amarillo 1 | estado conmutación salida de conmutación 1 | |
LED amarillo 2 | estado conmutación salida de conmutación 2 | |
LED rojo | pertubación | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada |
|
Entrada/salida | ||
Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | |
Nivel 0 | 0 ... 1 V | |
Nivel 1 | 4 V ... UB | |
Impedancia de entrada | > 12 kΩ | |
Corriente de salida | < 12 mA | |
Duración del impulso | 0,5 ... 300 ms (nivel 1) | |
Pausa de impulso | ≥ 33 ms (nivel 0) | |
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | ≤ 30 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 33 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10 (ajustes de fábrica: n = 5 ) |
|
Salida | ||
Tipo de salida | 2 Salidas de conmutación npn, N.A./N.C., parametrizable | |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 Hz | |
Histéresis de distancia | parametrizable , preajustado a 1 mm | |
Influencia de la temperatura | < 1,5 % del valor final | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable , 5 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PA-GF35 | |
Cable | PUR | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | 7,25 mm | |
Radio de flexión | > 37,3 mm , fijo > 74,7 mm , en movimiento |
|
Sección transversal | 5 x 0,82 mm2 | |
Longitud | 2 m | |
Masa | 345 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 40 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Salida 1 | Punto de conmutación cercano: 80 mm Punto de conmutación alejado: 2000 mm Modo de salida: Modo de intervalo Comportamiento de salida: N.A. |
|
Salida 2 | Punto de conmutación cercano: 150 mm Punto de conmutación alejado: 1000 mm Modo de salida: Modo de intervalo Comportamiento de salida: N.A. |
|
Cono sónico | ancho | |
Método de evaluación | Promedio (MxN) M = 5 N = 2 |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-up "output logic": inv |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension Monitoring | ENG | 811 KB |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Commissioning instruction UC*-L2*E6/UC*-L2*E7 / Inbetriebnahmeanleitung UC*-L2*E6/UC*-L2*E7 | ALL | 495 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 146 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1617 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4225A | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5521 | ALL | 40 KB |
Frameworks | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Device Description Files/Drivers | |||
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|