Sensor ultrasónico UC2000-L2M-U-T-2M

UC2000-L2M-U-T-2M
  • Margen de temperatura ampliado
  • Conexión por cable
  • Robusta base de metal
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Parametrizable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC2000-L2M-U-T-2M

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 60 ... 2000 mm
Rango de ajuste80 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Datos característicos
Retardo de respuestamínimo: 60 ms
Ajuste de fábrica: 330 ms
Retardo a la disponibilidad≤ 1600 ms
Elementos de indicación y manejo
LED verdeIndicación de operación
LED amarilloobjeto en el límite de evaluación
LED rojopertubación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 50 mA
Interfaz
Tipo de InterfazInterfaz en serie (es necesario un adaptador de programación)
9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 14 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Corriente de salida< 12 mA
Duración del impulso0,5 ... 300 ms (nivel 1)
Pausa de impulso≥ 33 ms (nivel 0)
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 30 Hz
Función multiplexadora≤ 33 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
(ajustes de fábrica: n = 5 )
Entrada
Modo de entrada1 entrada programación
Nivel (límite de evaluación 1)0 ... 1 V
Nivel (límite de evaluación 2)4 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Duración del impulso2 ... 10 s
Salida
Tipo de salida1 salida analógica 0 ... 10 V
ResoluciónRango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,4 mm
Desviación de la línea característica≤ 0,2 % del valor final
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Impedancia de carga≥ 500 Ohm
Influencia de la temperatura≤ 1,5 % del valor final
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPA-GF35
CablePUR
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Cable
Diámetro del revestimiento7,25 mm
Radio de flexión> 37,3 mm , instalación fija
> 74,7 mm , instalación móvil
Sección transversal5 x 0,82 mm2
Longitud2 m
Masa345 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud40 mm
Ajustes de fábrica
SalidaLímite próximo: 80 mm
Límite alejado: 2000 mm
Modo de salida: Rampa ascendente
Cono sónicoancho
Método de evaluaciónComportamiento de baja frecuencia
Información general
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-down
"output logic": noninv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2000-L2M-U-T-2M

Informative Literature: UC2000-L2M-U-T-2M

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension MonitoringENGPDF811 KB

Product Documentation: UC2000-L2M-U-T-2M

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Commissioning instruction UC*-L2*IU* / Inbetriebnahmeanleitung UC*-L2*IU*ALLPDF457 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Design / Simulation: UC2000-L2M-U-T-2M

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1597 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: UC2000-L2M-U-T-2M

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4225AALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5521ALLPDF40 KB

Software: UC2000-L2M-U-T-2M

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Productos asociados: UC2000-L2M-U-T-2M

Accesorios
Adaptador de programación, Interfaz USB 2.0, Conmutación intermedia simple en el cable de conexión del sensor fa
Conector, M12, de 5 pines, cable PUR, con bornes WAGOfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.