Sensor ultrasónico UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y
  • 2 salidas de conmutación
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura
  • Parámetros configurables mediante la interfaz y el software ULTRA-PROG-IR (accesorios)
  • Configuración específica del cliente

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Descripción del producto
Sensor ultrasónico de detección directa con transductor independiente
Datos generales
Rango de detección 55 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 55 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 300 kHz
Retardo de respuesta≤ 60 ms
Datos característicos
Deriva de temperatura≤ ± 1,5 % del valor final
Retardo a la disponibilidad≤ 85 ms
Datos límites
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
Elementos de indicación y manejo
LED amarillopermanente: Estado de conmutación de la salida de conmutación 1
LED verde/amarilloamarillo: estado conmutación salida de conmutación 2
verde: TEACH-IN
Potenciómetrosalida de conmutación 1 y salida de conmutación 2 ajustable
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo24 V CC
Tensión de trabajo12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida)
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacío≤ 50 mA
Interfaz
Tipo de InterfazInfrarrojos
Modoconexión paso a paso
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional ( Configuración de fábrica: modo sincronizado ) / Entrada TEACH-IN
Nivel 0≤ 3 V
Nivel 1≥ 15 V
Impedancia de entradatip. 900 Ω
Cantidad de sensoresmáx. 10
Salida de conmutación
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable
Preajuste50 ... 500 mm ( ajustable vía potenciómetro )
Repetibilidad± 0,5 mm
Corriente de trabajopor cada 150 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación≤ 5 Hz
Histéresis de conmutación5 mm ( parametrizable )
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente residual≤ 10 µA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
Carcasalatón, niquelado
CablePVC
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa190 g
Dimensiones
Longitud111,3 mm
Diámetro30 mm
TipoCilíndrico
Longitud del cable165 cm
Ajustes de fábrica
Salida 1Normalmente abierto (NA)
Salida 2Normalmente cerrado (NC)
Retardo de respuesta100 ciclos
Cono sónicoanchura 50 %
Sensibilidad75 %

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Informative Literature: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB

Product Documentation: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Homologaciones: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4705AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5544ALLPDF64 KB

Software: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IRV1.07.02 / 22-12-2022ZIP2115 KB

Productos asociados: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Cable de interfaz para la parametrización de sensores con interfaz IrDAfa
Software de configuración para sensores ultrasónicos, Software de parametrización y del monitor, "Plug and Play"fa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.