Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Active termination of the fieldbus and passive termination of the service bus, Installation in suitable enclosures in Zone 1, Module can be exchanged under voltage in Zone 1 (hot swap; be aware bus operation may be affected)pa


Terminal de muelle, Para módulos LB y FB, 6 polos, Etiquetas 1 ... 6, Color azul, Para aplicaciones Ex ia o Ex ib, Tipo: terminal tipo muellepa


Terminal de muelle, Para módulos LB y FB, 8 polos, Etiquetas 1 ... 8, Color azul, Para aplicaciones Ex ia o Ex ib, Tipo: terminal tipo muellepa


Terminal de muelle, Para módulos LB y FB, 2 x 8 polos, Etiquetas 1 ... 8 y 9 ... 16, Color azul, Para aplicaciones Ex ia o Ex ib, Tipo: terminal tipo muellepa


Terminal de tornillo frontal, Para módulos LB y FB, 6 polos, Etiquetas 1 ... 6, Color azul, Para aplicaciones Ex ia o Ex ib, Tipo: Terminal de tornillo frontalpa


Terminal de tornillo frontal, Para módulos LB y FB, 8 polos, Etiquetas 1 ... 8, Color azul, Para aplicaciones Ex ia o Ex ib, Tipo: Terminal de tornillo frontalpa


Terminal de tornillo frontal, Para módulos LB y FB, 2 x 8 polos, Etiquetas 1 ... 8 y 9 ... 16, Color azul, Para aplicaciones Ex ia o Ex ib, Tipo: Terminal de tornillo frontalpa

Universal backplane, Max. 20 slots for I/O modules, Redundancy (field bus and power supply), Installation in Zone 1pa

Base backplane for FB system, Max. 24 slots for I/O modules, Installation in Zone 1, For PROFIBUS, MODBUS RTU or MODBUS TCPpa

Extension backplane for FB system, Max. 24 slots for I/O modules, Installation in Zone 1, For PROFIBUS, PROFINET, MODBUS RTU or MODBUS TCPpa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados