Módulo de unión fría con cubierta protectora LB9111A

LB9111A
  • Módulo de unión fría con cubierta protectora
  • Para módulos LB y FB
  • 6 polos
  • Etiquetas 1 ... 6
  • Color azul
  • Para aplicaciones Ex ia o Ex ib

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LB9111A

Datos generales
Nº de polos6
Datos eléctricos
Tensión de medición160 V
Corriente de medición8 A
Datos mecánicos
Sección transversal0,14 ... 1,5 mm2
Carcasaazul
ConexiónPt100 en los pines 1 y 2
Masaaprox. 5 g
Dimensiones
H45,6 mm
W14,5 mm
L25,3 mm
LF6,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9111A

Product Documentation: LB9111A

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Design / Simulation: LB9111A

Seleccionar idioma:
CAEIdiomaTipo de archivoTamaño
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ56 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Homologaciones: LB9111A

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB