Cable personalizado Sistema H CAB-DVM-02-S37I16-DO-01000

CAB-DVM-02-S37I16-DO-01000
  • Conecta el conector IDC de la placa base Emerson al conector Sub-D de 37 pines de la placa de terminación H-System
  • Cable de sistema para Emerson DeltaV serie M y DeltaV serie S
  • 8 canales
  • cable de 2 m de longitud

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  CAB-DVM-02-S37I16-DO-01000

Descripción del producto
Juego de cables con conector hembra IDC para la placa base Emerson y conector hembra Sub-D de 37 pines para la placa de terminación H-System, cable de PVC
Datos eléctricos
Tensión de medición30 V
Corriente de mediciónmax. 1 A
Resistencia del conductor< 70 mΩ / m
Capacidad del conductorHilo/hilo: aprox. 120 pF /m
Hilo/apantallado: aprox. 160 pF /m
Inductancia del cableaprox. 0,65 µH /m
Conformidad con la normativa
CombustibilidadIEC 60332-1-2 , antiinflamable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , instalación fija
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
ConexiónConector hembra Sub-D , 37 pines/37 pines
Conector hembra IDC de 16, 20 y 24 pines
Material
Conector hembraConector hembra Sub-D : Zinc presofundido, chapado en níquel
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC
CableLiYCY
Diámetro18 núcleos: 7,3 mm (0,29 pulg.)
Radio de flexiónmín. 6 x diámetro externo, instalación fija
Colorgris
Hilos18 x 0,14 mm2
Montaje de escaleraCable trenzado , de hilos finos
BlindajeCobre trenzado, estañado
Masaaprox. 200 g + 104 g /m
Longitud del cable2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CAB-DVM-02-S37I16-DO-01000

Product Documentation: CAB-DVM-02-S37I16-DO-01000

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual Termination Board Solutions Emerson DeltaV (H-System)ENGPDF2621 KB

Homologaciones: CAB-DVM-02-S37I16-DO-01000

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3623AALLPDF43 KB

Productos asociados: CAB-DVM-02-S37I16-DO-01000

Especificaciones
Cable de sistema para Emerson DeltaV serie M y DeltaV serie S, Conecta el conector IDC de la placa base Emerson al conector Sub-D de 37 pines de la placa de terminación H-System, Longitudes preconfiguradaspa