|
| |
Producto |
|
|
El producto 'FC-GPCS-RIO16-PF' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'FC-GPCS-RIO16-PF' ya se encuentra en su Watch List.
|
Tarjeta de sistema para gestor de seguridad Honeywell, Para tarjeta de E/S universal de 32 canales RUSIO-3224, Para 16 módulos, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), HiC2441 (UIO), HiC2831R2 (DI), HiC2853R2 (DI), HiC2871 (DO), HiC5861 (DO), HiC5863 (DO), Cable de sistema recomendado: CAB-HON-**-S37C32-MX-01000, Alimentación de 24 V CC, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules, Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 37 pines, Número de módulos: 16pa |
|
|
|
El producto 'HiATB01-HART-2X16' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiATB01-HART-2X16' ya se encuentra en su Watch List.
|
2 x 16 canales, Alimentación de 24 V CC, Apto para comunicación HART, Conexiones RS 485 dobles, Se utiliza con las placas de terminación HiC, Indicador LED del estado de alimentación, División: 2 x 16pa |
|
|
|
El producto 'HiATB01-HART-4X8-Y1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiATB01-HART-4X8-Y1' ya se encuentra en su Watch List.
|
4 x 8 canales, Alimentación de 24 V CC, Apto para comunicación HART, Conexiones RS 485 dobles, Se utiliza con las placas de terminación HiC, Indicador LED del estado de alimentación, División: 4 x 8pa |
|
|
|
El producto 'HiCTB08-FBM-RAC-SC-IO08' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiCTB08-FBM-RAC-SC-IO08' ya se encuentra en su Watch List.
|
Tarjeta del sistema para la serie Schneider, Foxboro FBM, Para 8 módulos, Para tarjetas de 8 canales FBM201/214(b)/216(b) (AI), FBM215/218/237 (AO), FBM204/205 (AO/AI), FBM244 (AI/AO), FBM247/248 (UIO), Alimentación de 24 V CC, Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2025ES (AI), HiC2031 (AO), HiC2081 (TI), HiC2831R5 (DI), HiC2883 (DO), HiC2441 (UIO), Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 25 pines, Número de módulos: 8pa |
|
|
|
El producto 'HiCTB16-SCT-44C-SC-RA' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiCTB16-SCT-44C-SC-RA' ya se encuentra en su Watch List.
|
Para 16 módulos, Alimentación de 24 V CC, Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO/UIO, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: terminales de conexión por tornillo, negro, Número de módulos: 16, Número de canales por módulo: 1 , 2, Tipo de señal: Universal, Fabricante: Genérico, Tipo de sistema de control: Universalpa |
|
|
|
El producto 'HiSHPSM/32/MM-01' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiSHPSM/32/MM-01' ya se encuentra en su Watch List.
|
32 canales, Alimentación de 24 V CC, Interfaz para opciones de cableado en serie o paralelo, Conexiones RS 485 dobles, Espacio para multiplexador HART, Número de canales: 32 lazos de señal desequilibradapa |
|
|
|
El producto 'HiCTB08-SCT-44C-SC-RA' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiCTB08-SCT-44C-SC-RA' ya se encuentra en su Watch List.
|
Para 8 módulos, Alimentación de 24 V CC, Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO/UIO, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: terminales de conexión por tornillo, negro, Número de módulos: 8, Número de canales por módulo: 1 , 2, Tipo de señal: Universal, Fabricante: Genérico, Tipo de sistema de control: Universalpa |
|
|
|
El producto 'HiCTB16-FBM-RAC-SC-DI32' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiCTB16-FBM-RAC-SC-DI32' ya se encuentra en su Watch List.
|
Tarjeta del sistema para la serie Schneider, Foxboro FBM, Para 16 módulos, Para tarjeta DI de 32 canales FBM217, Alimentación de 24 V CC, Módulos recomendados: HiC2822 (DI), HiC2842 (DI), Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 37 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Entrada binaria, Fabricante: Foxboro, Tipo de sistema de control: FBMpa |
|
|
|
El producto 'HiCTB16-FBM-RAC-SC-DO16' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiCTB16-FBM-RAC-SC-DO16' ya se encuentra en su Watch List.
|
Tarjeta del sistema para la serie Schneider, Foxboro FBM, Para 16 módulos, Para placa DO de 16 canales FBM242c, Alimentación de 24 V CC, Módulos recomendados: HiC2871A (DO), HiC2883 (DO), Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 37 pines, Número de módulos: 16, Tipo de señal: Salida digital, Fabricante: Foxboro, Tipo de sistema de control: FBMpa |
|
|
|
El producto 'HiCTB08-SDC-44C-SC-RA' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'HiCTB08-SDC-44C-SC-RA' ya se encuentra en su Watch List.
|
Para 8 módulos, Alimentación de 24 V CC, Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO/UIO, Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules, Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 37 pines, Número de módulos: 8, Número de canales por módulo: 1 , 2, Tipo de señal: Universal, Fabricante: Genérico, Tipo de sistema de control: Universalpa |
|
|
| |