Cabezal de lectura óptico PXV100-F200-B17-V1D-3636

PXV100-F200-B17-V1D-3636
  • PROFINET-Interface
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • El interruptor integrado
  • Recorrido hasta 10 Km

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PXV100-F200-B17-V1D-3636

Descripción del producto
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento
Datos generales
Velocidad de sobrepaso≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 10000 m
Tipo de luzLED integrado (rot)
Cuota de escáner40 s-1
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez± 50 mm
Campo de lectura115 mm x 73 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Precisión± 0,2 mm
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd99 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíomáx. 400 mA
Consumo de potencia6 W
Interfaz
Tipo de Interfaz100 BASE-TX
Protocolo lPROFINET IO en tiempo real (RT)
Conformance class B
Netload Class II
Cuadencia de la transferencia    100 MBit/s      
Interface 2
Tipo de InterfazUSB Servicio
Entrada
Modo de entrada1 Entrada de función
nivel 0: -UB o desconectado
nivel 1: +8 V ... +UB , parametrizable
Impedancia de entrada≥ 27 kΩ
Salida
Tipo de salida1 a 3 salidas de conmutación ,     parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Conformidad
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES)
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Product Documentation: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual PXV100-F200-B17-V1DENGPDF2475 KB

Design / Simulation: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3926 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ100 KB

Homologaciones: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Worldwide PNO Certificate of ConformityZ12973ALLPDF112 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6639AALLPDF132 KB

Software: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
GSDML file for PXV100-F200-B17-V1D-3636 / GSDML-Datei für PXV100-F200-B17-V1D-363608/2020ZIP9 KB
Software Tools
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Productos asociados: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Componentes del sistema adecuados
Cinta de código Data Matrix, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Accesorios

Guía de alineación para lecturafa

Conector hembra M12 recto con codificación A, 8 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa

Cable de bus Ethernet, conector macho M12 recto con codificación D a RJ45 con codificación Ethernet, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadena de arrastrefa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Abrazadera de conexión a masa para sistema de PCV, Modelo de acero inoxidable, Poco peso, Conexión para conector M12, Resistencia mecánica elevadafa
Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm, Cintas de codificación de 25 mm, Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130..., Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000fa
Escuadra de sujeción para cabezas de lectura PCV*fa
Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, confeccionablefa
Abrazadera de conexión a masa para sistema de PCV, Modelo de acero inoxidable, Poco peso, Conexión para conector M12, Resistencia mecánica elevadafa
Software operativo para sensores con cámarafa
Unidad de cableado USB con fuente de alimentación, Dispositivo de red para 95 - 230 V CA, Para interfaz SSI, Para PROFIBUS DP, Para CANopen, Para PROFINET, Para Ethernet/IPfa
Marcadores de eventos para sistema PXV, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Cable de bus Ethernet, conector macho M12 recto con codificación D a RJ45 con codificación Ethernet, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadena de arrastrefa
Cable de bus Ethernet, conector macho M12 recto con codificación D a RJ45 con codificación Ethernet, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadena de arrastrefa
Cable de bus Ethernet, conector macho M12 recto con codificación D a RJ45 con codificación Ethernet, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadena de arrastrefa
Cable de bus Ethernet con conector macho M12 recto a conector macho M12 recto con codificación D, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastrefa
Cable de bus Ethernet con conector macho M12 recto a conector macho M12 recto con codificación D, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastrefa
Cable de bus Ethernet con conector macho M12 recto a conector macho M12 recto con codificación D, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastrefa
Cable de bus Ethernet con conector macho M12 recto a conector macho M12 recto con codificación D, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastrefa
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!