Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cabezal de lectura óptico para área peligrosa |
Datos generales | ||
---|---|---|
Velocidad de sobrepaso | ≤ 8 m/s | |
Longitud de la medición | máx. 10000 m | |
Tipo de luz | LED integrado (rot) | |
Cuota de escáner | 100 s-1 | |
Distancia de lectura | 90 mm (desde la ventana exterior de la carcasa) | |
Profundidad de nitidez | + 20 mm / - 40 mm | |
Campo de lectura | 115 mm x 73 mm | |
Límite de luz extraña | 100000 Lux | |
Precisión | ± 0,2 mm | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | CMOS , Global Shutter | |
Procesador | ||
Frecuencias de reloj | 600 MHz | |
Velocidad de cálculo | 4800 MIPS | |
Resolución digital | 32 Bit | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 87 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | 7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V CC , PELV | |
Corriente en vacío | máx. 200 mA | |
Consumo de potencia | 3 W | |
Interface 1 | ||
Tipo de Interfaz | SSI-Interface | |
Código de salida | Código Gray, código binario , parametrizable | |
Tiempo "flip-flop" monoestable | 10 µs | |
Cadencia de sincronización | 100 ... 1000 kHz | |
Solicitud del Tiempo de ciclo | ≥ 3 ms | |
Duración de la pausa | ≥ 20 µs | |
Posibilidad de realizar una comprobación doble | cuando tp ≤ 10 µs | |
Interface 2 | ||
Tipo de Interfaz | USB Servicio (puerto comunicaciones serie) | |
Protocolo l | 8E1 | |
Cuadencia de la transferencia | 38,4 ... 460,8 kBit/s | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 a 3 entradas de función , parametrizable | |
Impedancia de entrada | ≥ 27 kΩ | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 a 2 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito | |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo | |
Corriente de conmutación | 150 mA por salida | |
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | IECEx INE 14.0042X | |
Homologación ATEX | INERIS 14 ATEX 0035X Tipo de dispositivo: GUBW1.D.OS-PXV100S-F200-SSI-V1 |
|
Identificación | ![]() Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Bornes de conexión, sección máx. del conductor 2,5 mm2 | |
Sección transversal del conductor | 0,13 ... 2,5 mm2 | |
Roscado del cable | 3 ... 8,5 mm | |
Tapa de la carcasa | cubierta redonda roscada | |
Fijación de la cubierta | rosca ignífuga | |
Junta de la cubierta | no, junta tórica para IP66/67 | |
Grado de protección | IP66 (IP66/67 con junta tórica) | |
Material | ||
Carcasa | aleación de aluminio | |
Vidrio | vidrio templado termorresistente | |
Acabado | revestimiento de epoxi RAL 7005 (gris) | |
Junta tórica: | silicona | |
Masa | aprox. 7 kg | |
Dimensiones | ||
Altura | 279 mm | |
Anchura | 202 mm | |
Profundidad | 134 mm | |
Toma a tierra | Puntos de toma a tierra externos M6 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 2703 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 834 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 47 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Europe INERIS ATEX | INERIS 14 ATEX 0035X | ALL | 529 KB | |
Worldwide INERIS IECEx Certificate of Conformity | IECEx INE 14.0042X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4743C | ALL | 372 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|