Datos generales |
Velocidad de sobrepaso | ≤ 10 m/s |
Longitud de la medición | máx. 100000 m |
Tipo de luz | LED integrado (rojo/azul) |
Latencia | 20 ms ±0,6 |
Velocidad de obturación | 70 µs (Durante este tiempo, se retrasa un cambio en la especificación de color) |
Distancia de lectura | 100 mm |
Profundidad de nitidez | ± 30 mm |
Campo de visión | 120 mm x 77 mm |
Límite de luz extraña | 30000 Lux |
Resolución | |
| X no relacionado con la seguridad | ± 1 mm |
| X relacionado con la seguridad | ± 1 cm |
Precisión | |
| X no relacionado con la seguridad | ± 0,2 mm |
| X relacionado con la seguridad | Consulte las instrucciones originales |
Frecuencia de medición | 40 Hz |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS , Global Shutter |
Procesador | |
| Frecuencias de reloj | 600 MHz |
| Velocidad de cálculo | 4800 MIPS |
| Resolución digital | 32 Bit |
Retardo a la disponibilidad | 6 s |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 96 a |
Duración de servicio (TM) | 10 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación LED | 7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado) |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 14,5 ... 30 V CC , PELV (con salidas de conmutación sin carga) |
Corriente en vacío | máx. 200 mA |
Consumo de potencia | 3 W max: 3,7 W |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 485-Interface |
Código de salida | Código binario |
Cuadencia de la transferencia | 115200 Bit/s |
Terminal | 120 Ω, conmutable |
Solicitud del Tiempo de ciclo | ≥ 7 ms |
Entrada |
Modo de entrada | Entrada 1: habilitar azul (activa alta) Entrada 2: habilitar rojo (activa alta) Entrada 3: cambio de colores (bajo: rojo, alto: azul) |
Nivel | Bajo: 0… 8 V Alto: 10 V … +Vb |
Resistencia de entrada | 32 kΩ |
Capacidad de la entrada | 500 pF |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida de conmutación pnp , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo |
Corriente de conmutación | 150 mA por salida |
Conformidad con la normativa |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27:2009 |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6:2008 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | CE |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS |
Masa | aprox. 160 g |
Dimensiones | |
| Altura | 70 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Profundidad | 50 mm |
Información general |
Nota | Orientación de 0° con respecto a la cinta de códigos DataMatrix |