Lector óptico - safePXV/PUS PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

PXV100AQS-F200-R4-V19-6011
  • RS 485-Interface
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Distancia transversal hasta 100 km
  • Salida de calidad del código
  • Detección de contaminación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Descripción del producto
Cabezal de lectura para su uso con la unidad de evaluación de seguridad PUS-* (serie)
Datos generales
Velocidad de sobrepaso≤ 10 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 100000 m
Tipo de luzLED integrado (rojo/azul)
Latencia20 ms ±0,6
Velocidad de obturación70 µs (Durante este tiempo, se retrasa un cambio en la especificación de color)
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez± 30 mm
Campo de visión60 mm x 35 mm
Límite de luz extraña30000 Lux
Resolución
X no relacionado con la seguridad± 1 mm
X relacionado con la seguridad± 1 cm
Precisión
X no relacionado con la seguridad± 0,2 mm
X relacionado con la seguridadConsulte las instrucciones originales
Frecuencia de medición100 Hz
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
Retardo a la disponibilidad6 s
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd96 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo14,5 ... 30 V CC , PELV (con salidas de conmutación sin carga)
Corriente en vacíomáx. 200 mA
Consumo de potencia3 W
max: 3,7 W
Interfaz
Tipo de InterfazRS 485-Interface
Código de salidaCódigo binario
Cuadencia de la transferencia115200 Bit/s
Terminal120 Ω, conmutable
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 7 ms
Entrada
Modo de entradaEntrada 1: habilitar azul (activa alta)
Entrada 2: habilitar rojo (activa alta)
Entrada 3: cambio de colores (bajo: rojo, alto: azul)
NivelBajo: 0… 8 V
Alto: 10 V … +Vb
Resistencia de entrada32 kΩ
Capacidad de la entrada500 pF
Salida
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm
Información general
NotaOrientación de 0° con respecto a la cinta de códigos DataMatrix

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Product Documentation: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF7033 KB

Design / Simulation: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB

Homologaciones: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB

Productos asociados: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Componentes del sistema adecuados
Cinta de código Data Matrix, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevada, Fácilmente intercambiable, Muy resistente a los productos químicos, Códigos Data Matrix de 2 coloresfa
Accesorios

Conector hembra M12 recto con codificación A, 8 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa

Guía de alineación para lecturafa
Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, confeccionablefa
Abrazadera de conexión a masa para sistema de PCV, Modelo de acero inoxidable, Poco peso, Conexión para conector M12, Resistencia mecánica elevadafa
Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm, Cintas de codificación de 25 mm, Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130..., Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000fa
Escuadra de sujeción para cabezas de lectura PCV*fa
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 8 pines, cable PUR negro, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastrefa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!