No disponible para compra
No disponible para compra

Cabezal de lectura óptico PXV100SI-F200-SSI-V19

PXV100SI-F200-SSI-V19
  • SSI-Interface
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Recorrido hasta 10 Km

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PXV100SI-F200-SSI-V19

Descripción del producto
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento
Datos generales
Velocidad de sobrepaso≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 10000 m
Tipo de luzInfrarrojos
Cuota de escáner100 s-1
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez+ 20 mm / - 40 mm
Campo de lectura115 mm x 73 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Precisión± 0,2 mm
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd77 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíomáx. 200 mA
Consumo de potencia3 W
Interface 1
Tipo de InterfazSSI-Interface
Código de salidaCódigo Gray, código binario , parametrizable
Tiempo "flip-flop" monoestableTm = 10 µs
Cadencia de sincronización100 ... 1000 kHz
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 3 ms
Duración de la pausa≥ 20 µs
Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs
Interface 2
Tipo de InterfazUSB (puerto comunicaciones serie)
Protocolo l8E1
Cuadencia de la transferencia38,4 ... 460,8 kBit/s
Entrada
Modo de entrada1 a 2 entradas de función , parametrizable
Impedancia de entrada≥ 27 kΩ
Salida
Tipo de salida1 a 2 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Conformidad
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 170 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm
Ajustes de fábrica
Resolución X (protocolo)1 mm
Resolución Y (protocolo)1 mm
Orientación de la cinta de código0 °
Valor X "sin posición"0
Valor Y "sin posición"0
Valor de velocidad "sin posición"127
Umbral de exceso de velocidad (protocolo)12,5 m/s
Valor X en caso de errorNúmero de error
Valor Y en caso de errorNúmero de error
Valor de velocidad en caso de errorNúmero de error
Codificación SSIdigital
Anchura de la cinta de códigouna fila
Desviación de la posición X0 mm
Función de entrada/salidainactivo
Contenido de datosposición X , estado

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100SI-F200-SSI-V19

Product Documentation: PXV100SI-F200-SSI-V19

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF2703 KB

Design / Simulation: PXV100SI-F200-SSI-V19

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3201 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ107 KB

Homologaciones: PXV100SI-F200-SSI-V19

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6639AALLPDF132 KB

Software: PXV100SI-F200-SSI-V19

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Productos asociados: PXV100SI-F200-SSI-V19

Componentes del sistema adecuados
Cinta de código Data Matrix, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Accesorios

Conector hembra M12 recto con codificación A, 8 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa

Guía de alineación para lecturafa
Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, confeccionablefa
Unidad de cableado USB con fuente de alimentación, Dispositivo de red para 95 - 230 V CA, Para interfaz SSI, Para PROFIBUS DP, Para CANopen, Para PROFINET, Para Ethernet/IPfa
Abrazadera de conexión a masa para sistema de PCV, Modelo de acero inoxidable, Poco peso, Conexión para conector M12, Resistencia mecánica elevadafa
Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm, Cintas de codificación de 25 mm, Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130..., Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000fa
Escuadra de sujeción para cabezas de lectura PCV*fa
Software operativo para sensores con cámarafa
Marcadores de eventos para sistema PXV, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!