No disponible para compra
No disponible para compra

Sistema de medición de posición inductivo PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D
  • Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
  • Rango de medición 0 ... 120 mm
  • Rango de medición parametrizable
  • Salida de tensión o corriente analógica, programable
  • 2 salidas de contrafase
  • Puntos de conmutación programables mediante IO-Link

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Datos generales
Función del elemento de conmutaciónSalida de tensión o corriente analógica, programable
2 salidas conmutadas, programables
Distancia del objeto0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm
Rango de medición0 ... 120 mm
Rango de linealidad1 ... 119 mm
Datos característicos
Tensión de trabajo12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V cuando la tensión de salida analógica está parametrizada)
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidaden el rango de medición: ± 0,8 mm
en el rango de linearidad: ± 0,4 mm
Repetibilidad± 0,1 mm
Resolución50 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacío≤ 40 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd278 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED S1Estado de conmutación salida de conmutación 1
LED S2Estado de conmutación salida de conmutación 2
LED S3Actuador en el rango de medición analógico configurado
LED STATUSPantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador)
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x200404 (2098180)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Gama de valores0000h ... 9600h
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso: 16 bits
Salida de datos de proceso: ninguno
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Salida de conmutación
Tipo de salida2 salidas push-pull (pueden parametrizarse), a prueba de cortocircuitos, protección contra inversión de polaridad, a prueba de sobrecargas
Corriente de trabajo≤ 100 mA / Salida
Intervalo de conmutación± 1 mm
Histéresis de conmutación0,2 mm
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Salida analógica
Tipo de salida1 salida de corriente: 4 ... 20 mA o 1 salida de tensión: 0 ... 10 V , parametrizable
Resistencia de cargasalida de corriente: ≤ 400 Ω
salida de tensión: ≥ 1000 Ω
Protección contra cortocircuitosalida de tensión: límite de corriente
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certificación marinaDNVGL TAA00001V2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Material
CarcasaPBT, Acero inoxidable 1.4571 , latón, niquelado
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa113 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura23 mm
Longitud135,2 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Informative Literature: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Precise Dancer Control in Battery Cell ManufacturingENGPDF144 KB
Application Report - Reliable Detection in the Production of Motor Chain TensionersENGPDF186 KB

Product Documentation: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF240 KB
Manuales
Manual PMIxxx-F90-...-IO-... Inductive Positioning Measurement System with IO-LinkENGPDF2695 KB
Parameter Information
Brief instructionsENGPDF566 KB

Design / Simulation: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP706 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ161 KB

Homologaciones: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
- DNV MarineTAA00001V2 Rev. No: 5ALLPDF385 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3GTÜV 20 ATEX 8525 XALLPDF524 KB
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3DTÜV 20 ATEX 8526 XALLPDF4375 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4518ALLPDF244 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx ecIECEx TUR 21.0019XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland IECEx tcIECEx TUR 21.0020XALLLINK---

Software: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D / IODD für PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3DV1.10.000 / 2021-08-15ZIP192 KB
Function block TIA Portal for evaluating process data of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zum Auswerten der Prozessdaten des Sensors PMI*-F90*-IO-*V1.00.000 / 2022-08-23ZIP483 KB
Function block TIA Portal for parameterization of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zur Parametrierung des Sensors PMI*-F90*-IO-*V1.00.000 / 2022-08-23ZIP571 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D

Accesorios
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateralfa
Escuadra de montaje para la fijación de sensores tipo F90, Material: Laton, cincadofa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa