Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función del elemento de conmutación | salida de corriente analógica | |
Distancia del objeto | 0,5 ... 3 mm , recomendado: 2 mm | |
Rango de medición | 0 ... 40 mm | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Error de linealidad | ± 0,4 mm | |
Repetibilidad | ± 0,1 mm | |
Resolución | 33 µm | |
Deriva de temperatura | ± 0,5 mm | |
Corriente en vacío | ≤ 60 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED verde | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 202 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | Salida de corriente 4 ... 20 mA | |
Resistencia de carga | Salida de corriente ≤ 500 Ω | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Elemento de amortiguación | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 23 mm | |
Longitud | 60 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 Series | ENG | 311 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 402 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|